17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

通常単価(税別)
105,396170,725
税込単価
115,936187,798
通常出荷日:1日目~4日目

家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量チェーンブロック。【特長】・キ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気チェンブロック
  • 電源
    単相100V
  • 材質(ロードチェーン)
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 操作タイプ
    2点押ボタン式
  • 電源コード (m)
    5
  • 操作電圧 (V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5(3Pプラグ付)
  • 標準揚程(m)
    3
  • 仕様
    2速形
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ED 2速形の外観

ED 2速形の外観

ED 2速形の寸法図

ED 2速形の寸法図

形式定格
荷重
(kg)
標準
揚程
(m)
モータ
出力
(W)
昇降速度質量
(kg)
秒速
最高速
(m/s)
低高速
(m/s)
ED06ST6033000.4000.066712
ED10ST1000.2500.050
ED16ST1606000.3330.066716
ED24ST2400.2250.050
ED48ST4800.1120.033321

ミニトロリ結合時のレール下面からシタフック内側までおよびレール下面からバケット下面寸法は
C寸法・k寸法よりそれぞれ45mm短くなる

寸法

形式フック間最小距離:C(mm)defk
ED06ST315187222205340
ED10ST
ED16ST330205223219362
ED24ST
ED48ST520229454

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)高速

  • 巻上速度(m/min)低速

  • 時間定格(min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)高速

巻上速度(m/min)低速

時間定格(min)

内容量

最小発注数量
0.06
4937773340063
221-1530
12000.0
ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
315
24.0
4
50
1台
1個
0.1
4937773310134
221-1548
12000.0
ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
315
15
3
50
1台
1個
0.16
4937773310141
221-1556
16000.0
ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
330
20.0
4
25
1台
1個
0.24
4937773310110
176-0599
16000.0
ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
330
13.5
3
25
1台
1個
0.48
4937773310172
321-0171
21000.0
ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
520
6.7
2
20
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,396
( 115,936 )
4日目
105,396
( 115,936 )
1日目
150,420
( 165,462 )
1日目
150,420
( 165,462 )
2日目
170,725
( 187,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量チェーンブロック。
【特長】
・キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。
・電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類から作業用途、現場環境に合わせた最適な機種を選択可能。
・押しボタンが2段階式になっていて、1回押すと低速、さらに押し込むと高速に切換えが可能。
・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ。メカニカルブレーキ付。
・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理合金鋼焼入れチェーン)。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付。
【用途】
・高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。60~480kgの重量物を吊り上げ下げに最適。
・低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具組立
5
満足度:5.0
手動のチェンブロックを35年ほど使用していましたが これは素晴らしいです。 2速形は非常に便利です。いっきに動かすのも ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電気チェンブロックセレクトシリーズのCADデータはありますか?
A
キトーのWebサイトでCADデータなどが公開されています。詳細はキトーのWebサイトでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ
電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V
電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)
電気チェンブロックEQ形 (2速形)
電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格105,396-111,100 -97,151 -129,494 -156,800 -344,268 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
電源単相100V単相200V単相200V単相100V三相200V三相200V
材質(ロードチェーン)ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼
操作タイプ2点押ボタン式2点押ボタン式2点押ボタン式2点押ボタン式非常停止付3点押ボタン式非常停止付5点押ボタン式
電源コード(m)555510なし

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング