ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンション式手動サドル。 【特長】 ・手押し式のサスペンションサドルのため簡単に走行移動が可能。 ...
詳細を確認
| 型式 | SK-05 |
|---|---|
| 商品コード | SK-00500 |
| 定格荷重 | 500kg(490kg) |
| 走行レール最小高さ | 100mm |
| 最大スパン | 6m(250kg),3m(500kg) |
| 自重 | 37kg |

(mm)
| 走行レール幅 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 22 | 104 | 127 | 152 | 184 | 254 |
| 100 | 35 | 129 | 139.5 | 139.5 | 209 | 279 |
サスペンション式手動サドル。
【特長】
・手押し式のサスペンションサドルのため簡単に走行移動が可能。
・αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェンブロックとトロリーが使用可能。
【用途】
・チェーンブロック等と組み合わせて走行移動させる際に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
小型軽量チェンブロック C-21型
4.5通常価格(税別):15,844円~

キトー
チェンブロックCX型 (アルミボディ)
5通常価格(税別):30,304円~

スリーエッチ
スーパーレバー SP2
0通常価格(税別):16,474円~

キトー
チェーンブロックマイティM3型用パーツ
0通常価格(税別):5円~

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):87,648円~

キトー
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
5通常価格(税別):121,181円~

キトー
ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)
0通常価格(税別):7,539円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~