17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンブロック パワーホイストマン

チェンブロック パワーホイストマン

通常単価(税別)
76,28479,403
税込単価
83,91287,343
通常出荷日:11日目

充電ドライバー式超小型ポータブルホイスト【特長】・専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動チェンブロック
  • 標準揚程 (m)
    5
  • 材質1
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • ハンドチェーン(m)
    5
  • ロードチェーン(m)
    5
  • 材質(ロードチェーン)
    特殊合金鋼
  • 付属品
    パワーシャフト(1.5m)・ビット(ビット軸受)・ハンドル
  • 特長
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4種類の駆動方式

パワーシャフト&電動ドライバー方式 電動ドライバーはお客様の方でのご用意の必要あり。

パワーシャフト&電動ドライバー方式


電動ドライバーはお客様の方でのご用意の必要あり。

パワーシャフト&ハンドル方式 電動ドライバーの代わりにハンドルで操作。

パワーシャフト&ハンドル方式

電動ドライバーの代わりにハンドルで操作。

電動ドライバー直結方式 パワーシャフトを取外し、ビットを取付けて電動ドライバーで駆動。 (電動ドライバーはお客様の方でのご用意の必要あり)

電動ドライバー直結方式

パワーシャフトを取外し、ビットを取付けて電動ドライバーで駆動。(電動ドライバーはお客様の方でのご用意の必要あり)

ハンドル直結方式 パワーシャフトを取外し、ビットを取付てハンドルで操作。

ハンドル直結方式

パワーシャフトを取外し、ビットを取付てハンドルで操作。

チェンブロックパワーホイストマンの標準付属品

ビット(ビット軸受)

ビット(ビット軸受)。

ハンドル

ハンドル。

パワーシャフト 寸法Φ16(直径16mm)×1.5m

パワーシャフト。
寸法Φ16(直径16mm)×1.5m。

製品仕様

EHMF-K1250の寸法図。

EHMF-K1250の寸法図。

EHMF-K2050の寸法図。

EHMF-K2050の寸法図。

EHMF-K3850の寸法図。

EHMF-K3850の寸法図。

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
巻上速度
(m/min)
フック間最小距離
(mm)
ロードチェーン
(m)
充電式電動
ドライバーの種類
質量
(kg)
EHMF-K12500.12553.0220512.0V以上4.0
EHMF-K20500.20051.8220512.0V以上3.9
EHMF-K38500.38051.7275515.6V以上5.5

使用上の注意

パワーシャフト使用時及び直結使用時の巻上速度は電動ドライバーが1,300回転/毎分時の概算速度です。
EHMF-K3850(定格荷重380kg)タイプには15.6V用充電式電動ドライバーの仕様が必須です。
電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーは使用できません。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 巻上速度(m/min)

  • 充電式電動ドライバーの種類

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

巻上速度

(m/min)

充電式電動ドライバーの種類

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

内容量

最小発注数量
0.125
3.0
12.0V以上
4937510080511
242-2174
4000.0
220
1台
1個
0.200
1.8
12.0V以上
4937510080610
242-2182
3900.0
220
1台
1個
0.38
1.7
15.6V以上
4937510080719
242-2191
5500.0
275
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,403
( 87,343 )
11日目
76,284
( 83,912 )
11日目
78,403
( 86,243 )
11日目

詳細情報

基本情報

充電ドライバー式超小型ポータブルホイスト
【特長】
・専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行える。
・ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズに。
・380kgのみロングライフチェンを使用している。
・材質は​ロ​ー​ド​チ​ェ​ー​ン​ : ​特​殊​合​金​鋼。
​・電​動​式​イ​ン​パ​ク​ト​ド​ラ​イ​バ​ー​お​よ​び​エ​ア​式​イ​ン​パ​ク​ト​ド​ラ​イ​バ​ー​は​使​用​不可​。
​・​充​電​ド​ラ​イ​バ​ー​は​別​売​。
・​付属品はパ​ワ​ー​シ​ャ​フ​ト​(​1​.​5​m​)​・​ビ​ッ​ト​(​ビ​ッ​ト​軸​受​)​・​ハ​ン​ド​ル。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェンブロック パワーホイストマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンブロック パワーホイストマン
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
チェーンブロック 1トン
チェーンホイスト OCHシリーズ
小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)
ステンレスチェーン
メーカー象印象印E-Valueオーエッチ工業象印スリーエッチ
通常価格76,284-111,111 -15,17912,380 -30,728 -79,045
通常出荷日11日目1日目〜3日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプ手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック
標準揚程(m)52.52.5--2.5
材質1ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン・ハンドチェーン:ステンレス--ロードチェーン:特殊合金鋼-
ハンドチェーン(m)52.5----
ロードチェーン(m)52.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング