ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエッチ チェーンブロック(小型・軽量) |
|
象印 小型軽量チェンブロック C-21型 |
|
象印 ホイストマン 小型軽量チェーンブロック |
|
キトー チェンブロックキトーマイティM3形 |
|
象印 手動チェンブロック スーパー100 |
|
オーエッチ工業 チェーンホイスト OCHシリーズ |



トルコン機能付き超小型手動チェーンブロック。【特長】・独自の過負荷防止安全機構である、トルコン機能を搭...
詳細を確認世界初 強力ロングライフロードチェーンを採用
ロードチェンはISO・V級(1,000N/mm^2以上)を採用。耐摩耗性が3.5倍以上となり、長時間のハードな使用にも摩耗率1%以内という驚異のロングライフチェーン。
ドイツDIN規格の承認を得ることにより世界で初めて公式機関に承認された正真正銘のV級ホスト用チェーン。特殊Znの防錆処理チェーン。
コンパクト 世界最小・最軽量で本格ラインナップを実現
超小型・軽量の「ホイストマン」シリーズとして、従来の3タイプから10タイプにラインアップを増強。80kg~5tという最も使用頻度の高い範囲をカバーしている。
予防安全 「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化
独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」によりフックの伸びや部分損壊を起こさず、本体と各部分の長寿命化をも実現。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
「小型・高性能」を合言葉に、ハイレベルの基本構造を採用。リブ鋼板に3本のステーボルトを配した「衝撃に強いギヤケース&フレーム」やピニオンシャフトー体成型の「高精度ギヤ」、
衝撃に対して減速ギヤを正しく保持する「3本のノックピンと軸受」、信頼度の高い「メカニカル湿式ブレーキ」などを確保。
また「ブレーキ部分の二重カバー」「独自形状のチェーンガイド」など雨水・塵埃などの異物混入をシャットアウトなど機構保持・長寿命化対策が施されている。

トルコン機能を搭載で過負荷防止先進の予防安全を実現したトルコン装置(過負荷防止機能)
危険を招きそうな過大な負荷がかけられたとき、ハンドホイルに組み込まれたこの機構がメカニカルに作動。
滑らかに動いて過負荷を抑え、作業の安全性を確保するとともに、破損・変形を防いでくれる。
| 品番 | 定格荷重 (t) | 標準揚程 (m) | フック間最小距離 (mm) | ロードチェーン (m) | バンドチェーン (m) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM3-00525 | 0.5 | 2.5 | 275 | 2.5 | 2.5 | 5.8 |
| HM3-01025 | 1.0 | 2.5 | 310 | 2.5 | 2.5 | 9.0 |
| HM3-01525 | 1.5 | 2.5 | 340 | 2.5 | 2.5 | 11.2 |
| HM3-02030 | 2.0 | 3.0 | 380 | 3.0 | 3.0 | 16.7 |
| HM3-03030 | 3.0 | 3.0 | 480 | 3.0 | 3.0 | 19.5 |
| HM3-05030 | 5.0 | 3.0 | 555 | 3.0 | 3.0 | 36.0 |
トルコン機能付き超小型手動チェーンブロック。
【特長】
・独自の過負荷防止安全機構である、トルコン機能を搭載。
・オーバーロード時にはセーフティスリップが働き、危険を未然に防ぐ。
・サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用。
・ハイレベルの剛性構造・機構保持。
・V級チェーンを使用。
・コンパクト、最軽量で本格ラインアップを実現。
・重量 : 21%減量(当社製品との比較)。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
小型軽量チェンブロック C-21型
4.5通常価格(税別):15,844円~

キトー
チェンブロックCX型 (アルミボディ)
5通常価格(税別):30,304円~

スリーエッチ
スーパーレバー SP2
0通常価格(税別):16,474円~

キトー
チェーンブロックマイティM3型用パーツ
0通常価格(税別):5円~

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):87,648円~

キトー
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
5通常価格(税別):121,181円~

キトー
ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)
0通常価格(税別):7,539円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~