17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

通常単価(税別)
25,00251,133特別価格
税込単価
27,50256,246特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

超小型で持ち運びに便利な手動チェーンブロック。【特長】・長時間のハードな使用でも摩耗率1%以内という強...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手​引​力​が​小​さ​く​、​作​業​が​ス​ム​ー​ズにできる手動チェンブロック

超小型チェンブロック"ホイストマン"の外観

ロ​ー​ド​チ​ェ​ン ​: ​V​級​チ​ェ​ン
​​定​格​荷​重​ : ​0​.​0​8t
​​標​準​揚​程​ ​: ​2​.​5m
​​フ​ッ​ク​間​最​小​距​離​ : ​2​2​0mm
​​ロ​ー​ド​チ​ェ​ー​ン​ ​: ​2​.​5m
​ハ​ン​ド​チ​ェ​ー​ン​ ​: ​2​.​0m
​質​量​ : ​2​.​8​k​g
ロ​ー​ド​チ​ェ​ー​ン ​: ​特​殊​合​金​鋼

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
フック間最小距離
(mm)
ロードチェーン
(mm)
ハンドチェーン
(mm)
質量
(kg)
M-K08250.082.52202.52.02.8
M-K15250.152.52202.52.02.8
M-K25250.252.52202.52.02.4
M-K38250.382.52752.52.56.2

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 標準揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • フック間最小距離(mm)

  • ハンドチェーン(m)

  • ロードチェーン(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

標準揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

フック間最小距離(mm)

ハンドチェーン(m)

ロードチェーン(m)

材質(ロードチェーン)

特長

内容量

最小発注数量
0.08
2.5
4937510061114
124-2504
2800.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
220
2.0
2.5
特殊合金鋼
超小型、軽量、持ち運びが便利です。ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビません。特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装です。手引力が小さく、作業がスムーズです。
1台
1個
0.15
2.5
4937510060117
124-2555
2800.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
220
2.0
2.5
特殊合金鋼
超小型、軽量、持ち運びが便利です。ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビません。特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装です。手引力が小さく、作業がスムーズです。
1台
1個
0.25
2.5
4937510063118
124-2580
2400.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
220
2.0
2.5
特殊合金鋼
超小型、軽量、持ち運びが便利です。ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビません。特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装です。手引力が小さく、作業がスムーズです。
1台
1個
0.38
2.5
4937510065112
124-2610
6200.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
275
2.5
2.5
特殊合金鋼
超小型、軽量、持ち運びが便利です。ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビません。特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装です。手引力が小さく、作業がスムーズです。
1台
1個
0.08
3
-
222-4354
3000.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.08
3.5
-
222-2803
3200.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.08
4
-
221-9560
3400.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.08
4.5
-
221-6394
3600.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.08
5
-
222-2783
3800.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.08
5.5
-
221-3284
4000.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.08
6
-
221-8054
4200.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
3
-
221-6471
3000.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
3.5
-
221-8063
3200.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
4
-
222-1193
3400.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
4.5
-
222-1205
3600.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
5
-
221-9570
3800.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
5.5
-
222-1185
4000.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.15
6
-
221-9577
4200.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
3
-
221-3237
2600.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
3.5
-
221-9574
2800.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
4
-
222-4318
3000.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
4.5
-
221-6450
3200.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
5
-
221-4836
3400.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
5.5
-
222-4326
3600.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
0.25
6
-
222-5878
3800.0
-
220
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,002
( 27,502 )
1日目
27,590
( 30,349 )
1日目
28,412
( 31,253 )
1日目
32,38930,620
( 33,682 )
1日目
30,699
( 33,769 )
9日目
34,125
( 37,538 )
9日目
37,438
( 41,182 )
9日目
38,276
( 42,104 )
9日目
41,388
( 45,527 )
9日目
44,499
( 48,949 )
9日目
47,611
( 52,372 )
9日目
32,063
( 35,269 )
9日目
35,375
( 38,913 )
9日目
38,687
( 42,556 )
9日目
39,451
( 43,396 )
9日目
42,562
( 46,818 )
9日目
45,674
( 50,241 )
9日目
48,785
( 53,664 )
9日目
34,562
( 38,018 )
9日目
37,875
( 41,663 )
9日目
41,187
( 45,306 )
9日目
44,500
( 48,950 )
9日目
44,910
( 49,401 )
9日目
48,021
( 52,823 )
9日目
51,133
( 56,246 )
9日目

詳細情報

基本情報

超小型で持ち運びに便利な手動チェーンブロック。
【特長】
・長時間のハードな使用でも摩耗率1%以内という強力ロングライフロードチェーン採用。
・世界最小・最軽量で使用頻度の高い荷重に対応。
・超小型、軽量で持ち運びが便利。
・ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビない。
・特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装。
・手引力が小さく、作業がスムーズ。ハンドチェン揚程は2mが標準。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。軽量で、高所作業に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイストマン 小型軽量チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイストマン 小型軽量チェーンブロック
小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)
チェーンホイスト OCHシリーズ
小型軽量チェンブロック C-21型
チェンブロック用パーツ (ホイストマンHM型用)
チェーンブロック 1トン
メーカー象印象印オーエッチ工業象印象印E-Value
通常価格25,002-32,501 -14,537 -15,844 -509 -15,179
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目3日目
商品タイプ手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック用パーツ手動チェンブロック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング