17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YA型チェーンレバーホイスト
  • YA-01615
  • YA-03215

YA型チェーンレバーホイスト

通常単価(税別)
22,25887,892
税込単価
24,48496,681
通常出荷日:1日目~4日目

簡単操作のワンタッチ遊転機構を搭載したレバーホイスト。【特長】・史上最強のロードチェーンを採用。・ハン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レバーホイスト
  • 標準揚程 (m)
    1.5
  • 材質1
    ボディー:スチール
  • 材質2
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • 特長
    ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡単操作のワンタッチ遊転機構を搭載

YA-01615

YA-01615

使用例

使用例

製品仕様

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
フック間最小距離
(mm)
レバー長さ
(mm)
質量
(kg)
YA-008150.81.52902686.0
YA-010151.01.53122686.2
YA-016151.61.53523109.2
YA-032153.21.542036015.5
YA-063156.31.556436026.5
YA-090159.01.568936042.0

材質

  • ボディー:スチール
  • ロードチェーン:特殊合金鋼

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • レバー長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

レバー長さ(mm)

内容量

最小発注数量
0.8
4937510511213
451-9817
6000.0
290
268
1台
1個
1
4937510513217
353-7706
6200
312
268
1台
1個
1.6
4937510515211
353-7714
9200.0
352
310
1台
1個
3.2
4937510517215
359-9418
15500
420
360
1台
1個
9
4937510519219
460-8313
42000
689
360
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,258
( 24,484 )
4日目
22,994
( 25,293 )
1日目
27,112
( 29,823 )
1日目
36,325
( 39,958 )
1日目
87,892
( 96,681 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡単操作のワンタッチ遊転機構を搭載したレバーホイスト。
【特長】
・史上最強のロードチェーンを採用。
・ハンドル上部に丸みをつけることにより操作性向上。
・ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止。
・フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくい。
・JIS規格品(JIS B 8819)。0.8~9tをラインナップ。
【用途】
・荷物運搬時の荷締め用に最適。
・鋼材の引き寄せ用・固定用に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YA型チェーンレバーホイストのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
重量物物の博着
5
満足度:5.0
荷物を固定するのにもしっかり博着出来、レバーホイストの耐久性もあり、とても満足できました。他社と比較しても安価に購入でき...もっと読む
1人が参考にしています。
重量物の吊り上げに
5
満足度:5.0
重量物を吊り上げてそのまま固定する動作まで1回で出来ます。 使いやすく、耐久性も問題なし。雨天時に使わなければサビも少な...もっと読む
0人が参考にしています。
重量物運搬用
5
満足度:5.0
重量物をパレットに移し替える際に使用。他社と比べ安価で機能的にも問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷を吊っているときに遊転にした場合、荷が滑ることはありませんか?
A
荷を吊っているときはブレーキが効いているため遊転に出来ないため荷が落下することはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YA型チェーンレバーホイスト
チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)
レバーホイストYAD型(小型タイプ)
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
ミニレバーホイスト MLV-05
ベストレバー
メーカー象印象印象印コンドーテックオーエッチ工業コンドーテック
通常価格22,258-7,956 -17,096 -55,579 -12,93521,080 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目10日目1日目10日目
商品タイプレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイストレバーホイスト
標準揚程(m)1.5--1.51.51.5
材質1ボディー:スチール-スチール---
材質2ロードチェーン:特殊合金鋼-----
特長ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング