17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キトークリップ

通常単価(税別)
2,5716,740
税込単価
2,8287,414
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レバーホイスト用パーツ
  • セット内容
    カム フレーム カムジク
  • 特長
    レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
  • 内容量
    1セット(​カ​ム・フ​レ​ーム・カ​ム​ジ​ク)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 適用ワイヤロープ径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

適用ワイヤロープ径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
0.75
8~10
4937773810016
375-1104
900
1セット(​カ​ム・フ​レ​ーム・カ​ム​ジ​ク)
2個
1.5
12~14
4937773810023
375-1112
2000.0
1セット(​カ​ム・フ​レ​ーム・カ​ム​ジ​ク)
2個
3
16~20
4937773810030
375-1121
4800.0
1セット(​カ​ム・フ​レ​ーム・カ​ム​ジ​ク)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目
4,086
( 4,495 )
1日目
6,740
( 7,414 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。
・ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。
・ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。
・独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キトークリップ のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤーロープを緩まないように固定するため。
5
満足度:5.0
伐採をしたクヌギを、つるして山から降ろすためにワイヤーロープを張り、このクリップを使用して緩みが無いように引っ張た。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キトークリップ
キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)
レバーホイスト OHLVシリーズ
レバーホイストYAD型(小型タイプ)
CE 電設用クランプ
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
メーカーキトーキトーオーエッチ工業象印マーベルコンドーテック
通常価格2,571-17,179 -12,226 -17,096 -24,399 -55,579 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目19日目10日目
商品タイプレバーホイスト用パーツレバーホイストレバーホイストレバーホイストその他レバーホイスト
セット内容カム フレーム カムジク-----
特長レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。高レベル破断応力(1000N/mm2)のニッケルメッキチェーンを採用しています。強靭さだけでなく、耐食性、耐摩耗性も併せ持っています。外れ防止付フックラッチにより、フックラッチがフックに確実に固定でき、変形、損傷に対し強い抵抗力を有しています。キトー独自の遊転装置で、作業に合わせた揚程に素早く調整できます。----
内容量1セット(​カ​ム・フ​レ​ーム・カ​ム​ジ​ク)1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング