ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キトー キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) |
|
象印 YA型チェーンレバーホイスト |
|
キトー チェンブロックCX型 (アルミボディ) |

荷を水平・斜め方向から引寄せたり、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業を目的にしたレバーホイスト。【...
詳細を確認
定格荷重0.8t~9tまで全7種類の標準仕様で、作業に合わせて選択可能。

独自の素材・設計による、業界スタンダード。
袋ナット採用でメンテナンス性向上。独自の遊転装置。
高強度フレーム・ニッケルメッキチェーン採用。はずれ防止付きフックラッチ。
レバー強度アップ。安全性の高いガード付きシタカナグ。
独自の技術が今までにない小形・軽量化を実現。持ち運びはもちろん、収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上。
独自の研究開発により1000N/平方mmの高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーンを採用。強靱さだけでなく耐食性・耐摩耗性も併せ持っている。
※特殊環境下で使用する場合、薬品などにより防食効果に差が生じますので、あらかじめご相談ください
強度と靱性を備えた機械構造用炭素鋼フレームを採用した一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚を上げ、抜群の強度を実現。
レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度(曲げ・ねじり・レバー支持部強度)が一段と向上。

フックラッチが確実に固定する構造を採用。また、フックラッチの板厚を上げ、変形・損傷に対して強い抵抗力を持っている。
容量の大きいLB025~LB090のフックに機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく、軽量化を実現。
独自の構造による、強力な制動力を持つ乾式ブレーキ(ノンアスベスト材採用)

ギヤケースとブレーキカバーの締付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上。

独自の遊転装置により、ユーテンニギリを引き上げるだけで、必要な揚程に素早く調整可能。

横引き作業中、ガード付きシタカナグがクサリピンのナット、ワリピンの変形・損傷を防ぐガードの役目をする。

キトーレバーブロックは、優れた研究開発力、技術力、製品の環境対応、高品質・高機能などが国内外で高い評価を得たことを認められ日本機械学会優秀製品賞を受賞。

LB008

LB010

LB016

LB025

LB032
| 定格荷重 (t) | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | LB008 | LB010 | LB016 | LB025 | LB032 | |
| 標準揚程 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 手にかかる力 (N)[kg] | 284[29] | 353[36] | 333[34] | 363[37] | 363[37] | |
| ロードチェーン線径 ×掛数 (㎜) | 5.6×1 | 5.6×1 | 7.1×1 | 8.8×1 | 10×1 | |
| 作動荷重※1 (kg) | 1200 | 1500 | 2400 | 3800 | 4800 | |
| 質量※2 (kg) | 5.7 | 5.9 | 8 | 11.2 | 15 | |
| 荷造質量 (kg) | 6 | 6.2 | 8.3 | 11.6 | 16 | |
| 揚程1m増し増加質量 (kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | |
| 寸法 (㎜) | a | 144 | 144 | 159 | 173 | 190 |
| b | 119 | 119 | 126 | 150 | 159 | |
| C | 280 | 300 | 335 | 375 | 395 | |
| D | 245 | 245 | 265 | 265 | 415 | |
| e | 97 | 97 | 100 | 102 | 112 | |
| g | 23.5 | 29 | 32 | 36.5 | 39 | |
| s | 35.5 | 42.5 | 42.5 | 47 | 50 | |
| t | 14 | 15 | 19 | 21 | 24.5 | |
※1 JIS B8819に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。
※2 標準揚程の場合の質量です。

運送作業

建設作業現場

橋梁PC工事
荷を水平・斜め方向から引寄せたり、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業を目的にしたレバーホイスト。
【特長】
・独自の遊点装置で大幅な作業のスピードアップと、これまでにない小形・軽量化を実現。
・破断応力1,000N/mm2のニッケルメッキチェーンを採用し、高強度を実現。
・強靭さだけでなく、耐食性・耐摩耗性も併せ持つ。
・フックラッチが確実に固定する構造を採用し、フックラッチの板厚をアップ。
・変形・損傷に対し強い抵抗力を持つ。
・操作性と安全性を重視して開発されたプロユース。独自の遊転装置で作業効率を大幅に高めた。
【用途】
・土木、林業、運輸、橋梁、建築、造船などあらゆる現場作業で活躍。



トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

シライ
ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形
0通常価格(税別):3,010円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,210円~

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):87,648円~

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ
4.7通常価格(税別):4,300円~

イースタン精工
プーリー90
4.7通常価格(税別):2,175円