17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
象印
プレントロリ
遠藤工業
吊りフック
スーパーツール

鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

通常単価(税別)
15,19914,516
税込単価
16,71915,968
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。

  • 商品タイプ
    吊り金具
  • 適合ビーム幅・パイプ径・支柱径 (mm)
    42.7~48.6
  • 特長
    上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
  • 内容量
    1台

型番:

PO-025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PO-025の仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り金具
定格荷重(t)
0.25
適合ビーム幅・パイプ径・支柱径(mm)
42.7~48.6
トラスココード
387-0898
質量(g)
1700.0
JANコード
4937510473016
特長
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 定格荷重(t)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PO-025

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
0.25
387-0898
1700.0
4937510473016
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,19914,516
( 15,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25の型番PO-025のページです。 型番PO-025に関する仕様情報を記載しております。
鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25
プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
プレーントロリー(電気用)
プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)
ケーブル吊り金具
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格15,19913,131 -20,683 -19,514 -14,965 -902 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプ吊り金具トロリートロリートロリートロリー吊り金具
適合ビーム幅・パイプ径・支柱径(mm)42.7~48.6-----
特長上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。-強くて美しい静電粉体塗装です。I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。-
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング