17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

通常単価(税別)
20,68370,843
税込単価
22,75177,927
通常出荷日:1日目~4日目

ギア付きの横行移動用トロリ。【特長】・アジャスト式のため、本製品1つで3種類のIビームに対応可能。・手...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手鎖を引くことで大きな力を必要とせず横行移動ができるトロリー

ギヤードトロリーの使用例

 

商品仕様

 

品番定格荷重
(t)
揚程
(m)
最小回転半径
(mm)
適用横行レール幅
(mm)
質量
(kg)
G-005250.502.590075-100-12512.0
G-010251.002.5110075-100-12516.0
G-016251.602.51200100-125-15024.5
G-020302.003.01200100-125-15025.0
G-030303.153.01700100-125-15033.5
G-050305.003.02300125-150-17555.8

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 手鎖長さ(m)

  • 手鎖線径×ピッチ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 最小回転半径(mm)

  • 適用横行レール幅(mm)

  • 揚程(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

手鎖長さ

(m)

手鎖線径×ピッチ

(mm)

トラスココード

JANコード

最小回転半径(mm)

適用横行レール幅(mm)

揚程(m)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
0.5
2.5
5×22.5
138-1032
4937510500118
900
75-100-125
2.5
12
1台
1個
1
2.5
6×26.6
138-1059
4937510500217
1100
75-100-125
2.5
16
1台
1個
1.6
-
6×26.6
138-1075
4937510500316
1200
100-125-150
2.5
24.5
1台
1個
2
3
6×26.6
138-1091
4937510500422
1200
100-125-150
3
25
1台
1個
3.15
-
-
138-1113
4937510500620
1700
100-125-150
3
33.5
1台
1個
5
3
6×26.6
460-7821
-
2300
125-150-175
3
55.8
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,683
( 22,751 )
1日目
22,475
( 24,723 )
1日目
31,677
( 34,845 )
1日目
34,095
( 37,505 )
1日目
47,799
( 52,579 )
1日目
70,843
( 77,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

ギア付きの横行移動用トロリ。
【特長】
・アジャスト式のため、本製品1つで3種類のIビームに対応可能。
・手鎖を引くことで、大きな力を必要とせず横行移動が可能。
・強くて美しい静電粉体塗装。
・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能。
・スリングチェーンと組み合わせての使用も可能。
【用途】
・巻き上げ機の横行移動用。
・あらゆる産業トロリとして幅広く使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25
プレーントロリー(電気用)
プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)
ギヤローラーセット
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格20,683-13,131 -15,19919,514 -14,965 -3,915 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプトロリートロリー吊り金具トロリートロリートロリー用パーツ
内容量1台1台1台1台1台1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング