17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • アーム長さ(m)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)
通常単価(税別)
99,298113,793
税込単価
109,228125,172
通常出荷日:1日目

壁面に取り付けホイスト、ウインチ等の吊り荷へのアクセスを容易にするジブクレーン。【特長】・パイプをトロ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーン

パイプジブクレーン・パイプブラケット(パイプトロリー付):関連画像

使用例

パイプジブクレーン・パイプブラケット(パイプトロリー付):関連画像

M16ボルト使用

寸法図(M16ボルト使用)

製品仕様

PJ1000

  • トロリー可動長さ : 1.0m
  • 最大使用荷重 : 150kg
  • 自重 : 22kg

PJ1500

  • トロリー可動長さ : 1.5m
  • 最大使用荷重 : 150kg
  • 自重 : 25kg

外形図

型番リスト

表示件数

アーム長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1 ~ 1.2
385-7999
4990077312105
22000.0
1台
1個
1.5 ~ 1.7
457-5911
4990077312112
25000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,298
( 109,228 )
1日目
113,793
( 125,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

壁面に取り付けホイスト、ウインチ等の吊り荷へのアクセスを容易にするジブクレーン。
【特長】
・パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーン。
・ボルト締めか溶接で取り付ける必要あり。
・パイプは配管用炭素鋼鋼管40A(3.5mm厚)で堅牢。
・ウォール型で180°回転。
・パイプトロリー付。
【用途】
・荷役作業に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアームの可動範囲は何度ですか?
A
180°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)
600kgパレットクレーン
1tエンジンクレーン
ウォール型ジブクレーン WJ型 (壁・柱取り付け式)
マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L
ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)
メーカースリーエッチバーコバーコ象印トーヨーコーケンスーパーツール
通常価格99,298-127,94589,752167,501 -37,192 -204,279
通常出荷日1日目11日目4日目15日目〜1日目9日目
商品タイプ柱取付式移動式移動式柱取付式柱取付式柱取付式
定格荷重(t)0.150.61---
タイプパイプジブクレーン-----
仕様壁・柱取り付け式-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング