17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 能力(kN(t))

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • テーブル動幅(mm)

    ~mm
  • フレーム内寸(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

手動式矯正油圧プレス

通常単価(税別)
115,005140,093
税込単価
126,506154,102
通常出荷日:8日目

ベアリングの脱着や溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに適した矯正油圧プレス。【特長】・ポンプレバーが9...

詳細を確認
  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

能力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

質量(g)

テーブル動幅(mm)

フレーム内寸(mm)

奥行(mm)

JANコード

ピッチ(mm)

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
50(5)
150
465-4587
78000.0
520
560
104
4944015141562
130
1320
1台
1個
150(15)
160
465-4536
126000.0
700
600
142
4944015141579
140
1630
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,005
( 126,506 )
8日目
140,093
( 154,102 )
8日目

詳細情報

基本情報

ベアリングの脱着や溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに適した矯正油圧プレス。
【特長】
・ポンプレバーが90°回転。
・使用後はリターンスプリングにより、ラムが戻る。
・長尺物の作業を考えて両側支柱が開いている。
・シャフトの曲がり修正、芯出し、プッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲に使用可能。
・手動タイプ。
・付属品はハ​ン​ド​ル、ヤ​ゲ​ン​台。
【用途】
・主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。
・溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに適している。

ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

広範囲に活躍するポンプ一体型の油圧プレス

門型油圧プレスの外観

使用例。

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブ
ッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、
自動車整備など広範囲に活躍。

仕様操作能力ラムストローク補助ネジストロークフレーム内巾テーブル内巾テーブル上下動全高総質量
型式 ton(KN)mmmmmmmmmmmmkg
MHP-5手動5(50)15080560104520132078
MHP-15手動15(150)1601206001427001630150

M​H​P​-​5のサイズと仕様

M​H​P​-​5の寸法図1

M​H​P​-​5の寸法図1。

M​H​P​-​5の寸法図2

M​H​P​-​5の寸法図2。

型式MHP-5
能力(50kN) 5 TON
ラムストローク150mm
ネジストローク80mm
全高(1338)mm
据付面積760*600mm
質量78kg
付属品ハンドル
ラム伸長約 1.3mm/1pump

MHP-5の仕様表。

M​H​P​-1​5のサイズと仕様

M​H​P​-1​5の寸法図1

M​H​P​-1​5の寸法図1。

M​H​P​-1​5の寸法図2

M​H​P​-1​5の寸法図2。

型式MHP-15
能力(150kN) 15 TON
ラムストローク160mm
ネジストローク120mm
全高(1650)mm
据付面積860*600mm
質量150kg
付属品ハンドル
移動用ハンドル
ラム伸長約 0.76mm/1pump

M​H​P​-1​5の仕様表。

外形図

MHP-5

MHP-15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式矯正油圧プレスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
曲がり修正用
4
満足度:4.0
削岩用ブレーカーの長尺矢が曲がる為、修正用に使用しています。本当は電動油圧モーター式が良いのですがかなり高価な為、手動式...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q付属品は何ですか。
A
操作ハンドルとVブロック(×2個)が標準付属です。
Q法定点検は必要ですか?
A
MHP-5とMHP-15は法定点検の必要な動力プレスに該当しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式矯正油圧プレス
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
ミニプレスセット
電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155W
メーカーマサダ製作所マサダ製作所日平機器エスコ理研機器和コーポレーション
通常価格115,005-551,647788,181183,445151,488 -91,490
通常出荷日8日目8日目4日目2日目4日目3日目
商品タイプ油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス
付属品ハンドル ヤゲン台ヤゲン台----
特長シャフトの曲がり修正、芯出し、プッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング