17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

通常単価(税別)
127,211205,122
税込単価
139,932225,634
通常出荷日:1日目~8日目

重量物の移動を目的として開発されたスピードローラー。【特長】・牽引動力が不要、ラチェットレバーの操作で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 詳細タイプ
    ウレタンアルミダブルタイプ・自走式
  • ローラー配列
    ウレタンダブルタイプ
  • 適合操作ハンドル
    D-1000
  • 材質1
    ローラー:ウレタン
  • 材質2
    本体:アルミ
  • 適合ハンドル
    D-1000
  • 車輪数
    4
  • 付属品
    ラチェットレバー付
  • 仕様
    自走式 ラチェットレバー付
  • 用途
    大型重量物移動作業に。
  • 特長
    牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブ​レーキ​爪​の​採​用​に​よ​り​傾​斜​面​で​も​安​心​し​て​使​用

AL-DUW-5R

AL-DUW-5R
(アルミボディー)

裏面

裏面
(ウレタンダブル)

  • 牽引動力不要。
  • ラチェットレバ-の左右往復運動によりスム-ズな搬送が可能(前後切り替え機能付)。
  • ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用。

仕様

  • ロ-ラ-配列:ダブル
  • 適合操作ハンドル:D-1000

材質

  • ロ-ラ-:ウレタン

付属品

  • ラチェットレバ-付

製造国

  • 日本

品番など

品番使用荷重
(t)
幅×全長×高さ
(mm)
テーブル寸法
(mm)
質量
(mm)
AL-DUW-5R5292×330×11220019
AL-DUW-10R10390×380×13423025

開発秘話

 

お客様のニーズに応え、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 高さ(mm)

  • テーブル寸法(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

(mm)

全長

(mm)

高さ

(mm)

テーブル寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

注意事項

内容量

最小発注数量
5
292
330
112
Φ200
432-0859
4582203290496
19000.0
移動物は付属のボルトで必ず固定してください。組み合わせる従動ローラーは、同じ高さのものをご選択ください。適合操作ハンドル:D-1000。ローラー配列:ダブルタイプ。自走式。移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(t)×4台×0.8
1台
1個
10
390
380
134
Φ230
461-8467
4582203290502
25000.0
移動物は付属のボルトで必ず固定してください。組み合わせる従動ローラーは、同じ高さのものをご選択ください。適合操作ハンドル:D-1000。ローラー配列:ダブル。自走式。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,211
( 139,932 )
1日目
205,122
( 225,634 )
8日目

詳細情報

基本情報

重量物の移動を目的として開発されたスピードローラー。
【特長】
・牽引動力が不要、ラチェットレバーの操作で前進、後進が行える。                                     
・前後の微妙な移動が行えるため、狭い場所での機械の据付などに最適。
【用途】
・大型工作機械の移動据付、展示会での機械の搬入・搬出。
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
・プラント建設での材料の移動。
・家屋の移動。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードローラーを4台使用し重量物を移動する場合、1台あたり何tonのローラーを選択すればいいですか。
A
移動物の荷重(ton)÷4台÷0.8=スピードローラー1台あたりの必要能力(ton)となります。
Qラチェットレンチは付属品として付いていますか。
A
はい、付いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー
スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)
運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ
運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格127,211-94,25741,167 -57,657 -128,616 -96,011 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜8日目1日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
詳細タイプウレタンアルミダブルタイプ・自走式ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式-ウレタンアルミダブルタイプ--
ローラー配列ウレタンダブルタイプウレタンダブルタイプウレタンダブルタイプウレタンダブルタイプ--
適合操作ハンドルD-1000D-1000D-1000D-1000DRL-1000-
材質1ローラー:ウレタンローラー:ウレタン本体:スチール-本体:スチールクロムメッキ本体:スチール
よく一緒に購入される商品

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング