17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧ホース

通常単価(税別)
13,47437,105
税込単価
14,82140,816
通常出荷日:2日目~11日目

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。4タイプございます。

  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ
    油圧ホース
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(外径)(mm)

  • トラスココード

  • 外径(mm)

  • 最高使用圧力(MPa)

  • 内径(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

寸法(外径)

(mm)

トラスココード

外径(mm)

最高使用圧力(MPa)

内径(mm)

質量(g)

JANコード

ホース材質

付属カップラ

長さ

(m)

仕様2

特長

内容量

最小発注数量
13
457-4621
-
72
6.3
1300.0
4582139678580
ナイロン
B-6H
2
片側カップラ付
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています
1本
1個
16.7
457-4630
16.7
72
6.3
1600.0
4582139677767
ゴム
B-6H
2
片側カップラ付
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています
1本
1個
-
852-0196
20.6
-
-
2200.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
852-0195
27.8
-
-
3900.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,474
( 14,821 )
4日目
13,747
( 15,122 )
2日目
21,076
( 23,184 )
11日目
37,105
( 40,816 )
11日目

詳細情報

基本情報

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
4タイプございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ホースのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械整備時に必要なため購入
5
満足度:5.0
これまで商社さんを通じて購入してきましたが、圧倒的にミスミさんの方が価格が安く、商品も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
鉄工所での軽微なジャッキ作業に
5
満足度:5.0
ハンドポンプTWA-0.7で使用しています。 もともと非常に耐久性がいいものですが、中ではホースが一番痛みやすいので、数...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ホース
油圧ゴムホース2M
超高圧プラスチックホース
単動シリンダ RCシリーズ
油圧シリンダパワージャッキ (単動式)
油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)
メーカー大阪ジャッキ製作所マサダ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格13,474-18,06223,74525,841 -25,081 -27,088 -
通常出荷日2日目〜1日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他ジャッキシリンダジャッキジャッキ
タイプ油圧ホース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング