17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧ゴムホース2M

通常単価(税別)
18,062
税込単価
19,868
通常出荷日:1日目

【特長】油圧ポンプ用のゴムホースです。【用途】適合ポンプはMP4-Sです。【長さ】2m

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 長さ (m)
    2
  • トラスココード
    395-6563
  • 質量(g)
    1220.0
  • JANコード
    4944015298631
  • 最高使用圧力(MPa)
    70
  • ホース外径(mm)
    φ16.7
  • ホース内径(mm)
    φ6.3
  • 付属継手
    PT1/4(ポンプ側・シリンダ側)
  • 特長
    油圧ポンプ用ゴムホースです。
  • 内容量
    1本

型番:

MS-40T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-40Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
長さ(m)
2
トラスココード
395-6563
質量(g)
1220.0
JANコード
4944015298631
最高使用圧力(MPa)
70
ホース外径(mm)
φ16.7
ホース内径(mm)
φ6.3
付属継手
PT1/4(ポンプ側・シリンダ側)
特長
油圧ポンプ用ゴムホースです。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-40T

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,062
( 19,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油圧ポンプ用のゴムホースです。
【用途】
適合ポンプはMP4-Sです。
【長さ】2m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ゴムホース2Mの型番MS-40Tのページです。 型番MS-40Tに関する仕様情報を記載しております。
油圧ゴムホース2Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ゴムホース2M
カップラ(カプラー)ROC-13R/ROC-13H/S-1R/S-1H
油圧ホース
2スピード手動油圧ポンプ
RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2
超高圧プラスチックホース
メーカーマサダ製作所理研機器大阪ジャッキ製作所マサダ製作所理研機器エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格18,0624,320 -13,474 -50,53971,586 -23,745
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目4日目〜7日目
商品タイプその他その他その他ポンプシリンダジャッキ
その他オプションオプション----
長さ(m)2-----
トラスココード395-6563--395-6539--
質量(g)1220.0--8500.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング