17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式油圧ポンプシングルタイプ

通常単価(税別)
44,560
税込単価
49,016
通常出荷日:1日目

【特長】・設置を問わず360度どの向きでも使用可能な軽量油圧ポンプです

  • 商品タイプ
    ポンプ
  • 一操作時の吐出量(高圧時) (ml)
    0.76
  • トラスココード
    395-6547
  • 質量(g)
    2800.0
  • JANコード
    4944015197637
  • 最高使用圧力(MPa)
    70
  • 吐出口径(Rc)
    PT1/4
  • 有効油量(L)
    0.18
  • 吐出圧力(MPa)高圧
    70
  • 仕様2
    単動
  • 特長
    360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
  • 内容量
    1台

型番:

MP4-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP4-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
一操作時の吐出量(高圧時)(ml)
0.76
トラスココード
395-6547
質量(g)
2800.0
JANコード
4944015197637
最高使用圧力(MPa)
70
吐出口径(Rc)
PT1/4
有効油量(L)
0.18
吐出圧力(MPa)高圧
70
仕様2
単動
特長
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP4-S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,560
( 49,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置を問わず360度どの向きでも使用可能な軽量油圧ポンプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式油圧ポンプシングルタイプの型番MP4-Sのページです。 型番MP4-Sに関する仕様情報を記載しております。
手動式油圧ポンプシングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式油圧ポンプシングルタイプ
2スピード手動油圧ポンプ
シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)
エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)
アルミ製単動油圧ポンプ 2連タイプ
手動油圧ポンプ(単動式) TWA
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)今野製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格44,56050,53939,085 -47,917 -172,767 -36,019 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプポンプポンプシリンダポンプポンプポンプ
一操作時の吐出量(高圧時)(ml)0.762.26----
トラスココード395-6547395-6539----
質量(g)2800.08500.0----
JANコード49440151976374944015198993----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング