17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2スピード手動油圧ポンプ

通常単価(税別)
50,539
税込単価
55,593
通常出荷日:1日目

【特長】・10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。・高負荷時には低圧側にて吐出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • 一操作時の吐出量(低圧時) (ml)
    14.1
  • 一操作時の吐出量(高圧時) (ml)
    2.26
  • トラスココード
    395-6539
  • 質量(g)
    8500.0
  • JANコード
    4944015198993
  • 最高使用圧力(MPa)
    70
  • 有効油量(L)
    0.7
  • 吐出圧力(MPa)高圧
    70
  • 吐出圧力(MPa)低圧
    2.5
  • 仕様2
    単動
  • 特長
    10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
  • 内容量
    1台

型番:

MP-1W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-1Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
一操作時の吐出量(低圧時)(ml)
14.1
一操作時の吐出量(高圧時)(ml)
2.26
トラスココード
395-6539
質量(g)
8500.0
JANコード
4944015198993
最高使用圧力(MPa)
70
有効油量(L)
0.7
吐出圧力(MPa)高圧
70
吐出圧力(MPa)低圧
2.5
仕様2
単動
特長
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-1W

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,539
( 55,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。
・高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2スピード手動油圧ポンプの型番MP-1Wのページです。 型番MP-1Wに関する仕様情報を記載しております。
2スピード手動油圧ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2スピード手動油圧ポンプ
手動式油圧ポンプシングルタイプ
シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)
エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)
手動油圧ポンプ(軽量・小型)
手動油圧ポンプ(単動式) TWA
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)理研機器大阪ジャッキ製作所
通常価格50,53944,56039,085 -47,917 -43,633 -36,019 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプポンプポンプシリンダポンプポンプポンプ
一操作時の吐出量(低圧時)(ml)14.1-----
一操作時の吐出量(高圧時)(ml)2.260.76----
トラスココード395-6539395-6547----
質量(g)8500.02800.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング