17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

通常単価(税別)
7,62087,508
税込単価
8,38296,259
通常出荷日:1日目~2日目

建設機械、土木作業等で幅広く使用されているジャッキ。【特長】・重量はねじ式の約1/2。・操作力は軽く(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 特長
    重量はねじ式の約1/2です。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリースバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

小型・軽量タイプ

品番揚力kN
(t)
ス卜ローク
(mm)
高さ
(mm)
へッド径
(mm)
補助ねじ
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
TOJ-330(3)115190~36529.56012.9
TOJ-440(4)115190~37534.07014.0
TOJ-550(5)120200~39034.07013.9
TOJ-770(7)120200~39038×407015.6
 

大型・重量タイプ

品番揚力kN
(t)
ス卜ローク
(mm)
高さ
(mm)
へッド径
(mm)
補助ねじ
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
TOJ-10100(10)150240~47045×478017.9
TOJ-15150(15)165365~51051×5380110.6
TOJ-20200(20)160270~43052.0-113.2
TOJ-30300(30)160280~44061.0-118.8

製品の基本仕様・特長

横方向の使用も可能。 油圧ジャッキは○印方向90°の範囲で使用可能。ただし、横方向での揚程は油量の関係で約50%になる。 ハンドル差し込み口が上もしくは左しのみ使用可能。

図面

TOJ-3

油圧ジャッキ TOJ-3図面

TOJ-4

油圧ジャッキ TOJ-4図面

TOJ-5

油圧ジャッキ TOJ-5図面

TOJ-7

油圧ジャッキ TOJ-7図面

TOJ-10

油圧ジャッキ TOJ-10図面

TOJ-15

油圧ジャッキ TOJ-15図面

TOJ-20

油圧ジャッキ TOJ-20図面

TOJ-30

油圧ジャッキ TOJ-30図面

使用方法・使用事例

使用方法

油圧ジャッキ 取扱説明書-1油圧ジャッキ 取扱説明書-2油圧ジャッキ 取扱説明書-3油圧ジャッキ 取扱説明書-4油圧ジャッキ 取扱説明書-5油圧ジャッキ 取扱説明書-6油圧ジャッキ 取扱説明書-7油圧ジャッキ 取扱説明書-8

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • ヘッド径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 補助ねじ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 揚力(kN)

  • 揚力(t)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

ヘッド径(mm)

高さ(mm)

補助ねじ(mm)

JANコード

質量(g)

揚力(kN)

揚力(t)

内容量

最小発注数量
30(3)
115
小型・軽量タイプ
299-6758
29.5
190~365
60
4989999292145
2900.0
30
3
1台
4個
40(4)
115
小型・軽量タイプ
288-2175
34
190~375
70
4989999292015
4000.0
40
4
1台
4個
50(5)
120
小型・軽量タイプ
288-2183
34
200~390
70
4989999292022
3700.0
50
5
1台
4個
70(7)
120
小型・軽量タイプ
288-2191
38×40
200~390
70
4989999292039
5600.0
70
7
1台
1個
100(10)
150
大型・重量タイプ
288-2205
45×47
240~470
80
4989999292046
7900.0
100
10
1台
1個
150(15)
165
大型・重量タイプ
288-2213
51×53
265~510
80
4989999292053
10600.0
150
15
1台
1個
200(20)
160
大型・重量タイプ
288-2221
52
270~430
-
4989999292060
13200.0
200
20
1台
1個
300(30)
160
大型・重量タイプ
288-2230
61
280~440
-
4989999292077
18800.0
300
30
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,620
( 8,382 )
2日目
8,097
( 8,907 )
2日目
10,469
( 11,516 )
1日目
15,776
( 17,354 )
1日目
16,872
( 18,559 )
1日目
28,584
( 31,442 )
1日目
42,164
( 46,380 )
1日目
87,508
( 96,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

建設機械、土木作業等で幅広く使用されているジャッキ。
【特長】
・重量はねじ式の約1/2。
・操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮。
・荷重の下降操作は逃し弁(リリースバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整可能。
・付属品はハンドル。
【用途】
・建設機械、土木作業等で幅広く使用されている。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q傾斜角度で使用する場合は何度まで使用可能ですか。 
A
6°以内でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
ミニタイプ油圧ジャッキ
車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)
小型ジャッキアトムジャッキ
2段式油圧ジャッキ
メーカートラスコ中山マサダ製作所マサダ製作所バーコ今野製作所マサダ製作所
通常価格7,620-7,912 -22,485 -48,729 -75,00644,752
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
特長重量はねじ式の約1/2です。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリースバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング