17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャーナルジャッキ
  • JJ-2525
  • JJ-2513

ジャーナルジャッキ

通常単価(税別)
58,991440,818特別価格
税込単価
64,890484,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~11日目

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキ。【特長】・スクリュー構造につき、位置保持ができる。・鍛...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジャーナルジャッキの外観

低揚程(JJ-2513)

低揚程(JJ-2513)

ジャーナルジャッキの特長

ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができる。
鍛造歯車を使っているので、強力かつ耐久性に優れている。
ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れている。

中揚程(JJ-2525)

中揚程(JJ-2525)

ジャーナルジャッキの用途

ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。
重量物の位置決用、橋梁工事用。
造船工事及び補修、土木及び建設工事用。
重量物の支持用。

製品仕様

項目単位形式
低揚程中揚程
JJ-1513JJ-2513JJ-3513JJ-5013JJ-1015JJ-2525JJ-3020JJ-3525JJ-5025
揚力kN(tf)150(15)250(25)350(35)500(50)100(10)250(25)300(30)350(35)500(50)
揚程mm125125130130150250200250250
最低高さ(A)mm255255280290280395350410445
ヘッド径(φB)mm63778710565779587105
ベース径(φC)mm113127147166108127148147166
質量約kg121624311221263242
操作リルクN・m4207001000140025070085010001400
付属品ハンドル棒φ25×600Lφ25×700Lφ32×700Lφ32×800Lφ25×600Lφ25×700Lφ25×700Lφ32×700Lφ32×800L

この商品の寸法

寸法図

(単位:mm)

形式EFHIJK


JJ-1513771279101015
JJ-25138813912111015
JJ-351310316112121518
JJ-5013106.518314151618


JJ-105175.71208111015
JJ-25258813912111015
JJ-30209916112121015
JJ-352510316112121518
JJ-5025106.518314151618
  • ※ 最低高さ(A)ヘッド径(B)ベース径(C)

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • ヘッド径(mm)

  • 揚力(kN)

  • 最低高(mm)

  • 揚力(t)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

ヘッド径(mm)

揚力(kN)

最低高(mm)

揚力(t)

特長

付属品

内容量

最小発注数量
1000(100)
105
851-9965
-
75000.0
127
-
-
-
-
-
-
1個
100(10)
150
457-4532
4582139679013
12000.0
65
100
280
10
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
150(15)
125
457-4541
4582139679020
12000.0
63
150
255
15
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
250(25)
125
457-4559
4582139679037
16000.0
77
250
255
25
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
250(25)
250
457-4567
-
21000.0
77
250
395
25
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
250(25)
330
851-9966
-
25000.0
77
-
-
-
-
-
-
1個
300(30)
200
457-4575
-
26000.0
95
300
350
-
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
350(35)
130
452-7704
4582139679075
24000.0
87
350
280
35
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
350(35)
250
457-4583
-
32000.0
87
350
410
35
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
350(35)
350
851-9967
-
37000.0
87
-
-
-
-
-
-
1個
500(50)
130
457-4591
4582139679105
31000.0
105
500
290
50
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
500(50)
250
457-4605
-
42000.0
105
500
445
50
使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。重量物の位置決め、支持用、橋梁工事用、造船工事および補修、土木および建築工事用に適しています。
ハンドル
1台
1個
500(50)
350
851-9968
-
47000.0
105
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440,818
( 484,900 )
11日目
58,991
( 64,890 )
1日目
64,133
( 70,546 )
1日目
77,08173,003
( 80,303 )
1日目
103,748
( 114,123 )
4日目
107,280
( 118,008 )
4日目
111,478
( 122,626 )
4日目
104,086
( 114,495 )
4日目
143,100133,011
( 146,312 )
4日目
147,909
( 162,700 )
4日目
121,937
( 134,131 )
4日目
182,152171,241
( 188,365 )
4日目
189,943
( 208,937 )
4日目

詳細情報

基本情報

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキ。
【特長】
・スクリュー構造につき、位置保持ができる。
・鍛造歯車を使っているので、強力かつ耐久性に優れている。
・ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れている。
【用途】
・ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。
・重量物の位置決、用橋梁工事用。
・造船工事及び補修、土木及び建設工事用。
・重量物の支持用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャーナルジャッキのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄工現場で使用
5
満足度:5.0
使いなれたジャーナルジャッキですが、クーポン併用で安く購入できました。他のどの購入方法より安かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャーナルジャッキ
車輌用ジャッキ サービスジャッキ
ジャッキスタンド
パンタグラフジャッキ
建築ジャッキ JKシリーズ
2段式油圧ジャッキ
メーカー大阪ジャッキ製作所マサダ製作所バーコKTC(京都機械工具)大洋製器工業マサダ製作所
通常価格58,991-45,148 -8,439 -4,300 -24,788 -44,752
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング