17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車輌用ジャッキ サービスジャッキ

通常単価(税別)
45,148147,560
税込単価
49,663162,316
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。【用途】・自動車整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 特長
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • ハンドル長(mm)

  • 揚力(kN)

  • 揚力(t)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

高さ(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

ハンドル長(mm)

揚力(kN)

揚力(t)

内容量

最小発注数量
20(2)
360
465-4641
116~476
920
-
45000.0
1044
20
2
1台
1個
20(2)
410
465-4650
98~508
961
4944015145706
57000.0
937
20
2
1台
1個
20(2)
360
465-4668
113~473
655
4944015145805
33000.0
1044
20
2
1台
1個
30(3)
480
465-4676
126~606
1310
-
65000.0
1070
30
3
1台
1個
30(3)
515
465-4684
98~613
1367
4944015145492
80000.0
1070
30
3
1台
1個
50(5)
410
465-4692
150~560
1415
-
85000.0
1070
50
5
1台
1個
100(10)
400
465-4625
160~560
1545
-
135000.0
1070
100
10
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,468
( 58,815 )
4日目
83,948
( 92,343 )
4日目
45,148
( 49,663 )
4日目
68,056
( 74,862 )
4日目
108,018
( 118,820 )
4日目
101,757
( 111,933 )
4日目
147,560
( 162,316 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
【用途】
・自動車整備工場、板金・塗装関係、ガソリンスタンドでの使用。

ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輌用ジャッキ サービスジャッキのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両のジャッキアップに
5
満足度:5.0
定番のジャッキなので安心して使えます。重たいので安定感抜群なのと、シリンダーやOリング類も部品で出るので長年使っています...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輌用ジャッキ サービスジャッキ
車輌用アルミジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ
ロック式油圧ジャッキ
ロング式油圧ジャッキ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格45,148-47,595 -59,88023,233 -53,834 -75,554
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
特長整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。重量物の組み立て時、微量調整・芯出し作業に便利な小型油圧ジャッキです。油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング