17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポート穴付油圧ジャッキ

ポート穴付油圧ジャッキ

通常単価(税別)
52,17480,337
税込単価
57,39188,371
通常出荷日:1日目

油圧ゲージを取り付けられるジャッキ。【特長】・油圧ジャッキの下部にポート穴が付いており、ポート穴より配...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 特長
    油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

お客様の希望に合わせた油圧ゲージを取り付けられるポート穴付油圧ジャッキ

MH-10PP

MH-10PP

寸法図

寸法図

寸法図

 
品番揚力kN
(t)
ストローク
(mm)
高さ
(mm)
ヘッド径
(mm)
補助ねじ
(mm)
質量
(kg)
MH10PP100(10)150240~47045×47809.4
MH15PP150(15)165265~51051×538012.0
MH20PP200(20)160270~43035×36.5-13.4

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • ヘッド径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 補助ねじ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

ヘッド径(mm)

高さ(mm)

補助ねじ(mm)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
100(10)
150
412-5215
45×47
240~470
80
4944015113170
9400.0
1台
1個
150(15)
165
412-5223
51×53
265~510
80
4944015113187
12000.0
1台
1個
200(20)
160
412-5231
35×36.5
270~430
-
4944015113194
13400.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,174
( 57,391 )
1日目
66,247
( 72,872 )
1日目
80,337
( 88,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

油圧ゲージを取り付けられるジャッキ。
【特長】
・油圧ジャッキの下部にポート穴が付いており、ポート穴より配管を伸ばしゲージを取り付け可能。
【用途】
・取り付けた油圧ゲージで内圧を確認することで、破砕試験や理科機器用プレス等で使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポート穴付油圧ジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなゲージを取り付けたらよいですか。
A
JIS普通型・密閉型圧力計を使用ください。各ジャッキの最大能力時の内圧を参考に、ゲージを選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポート穴付油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ
ロング式油圧ジャッキ
ロック式油圧ジャッキ
三段式油圧ジャッキ
マサダ 油圧ジャッキ(低床型)
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格52,174-23,233 -75,55453,834 -57,05318,286 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
特長油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。重量物の組み立て時、微量調整・芯出し作業に便利な小型油圧ジャッキです。長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。低床タイプです。狭い場所でのジャッキアップが可能です。
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング