17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニタイプ油圧ジャッキ
  • MMJ-5C-2(ハンドル、アダプター:付属品)
  • MMJ-50Y

ミニタイプ油圧ジャッキ

通常単価(税別)
22,485176,135
税込単価
24,734193,749
通常出荷日:1日目

コンパクトサイズで芯出し作業の必需品のジャッキ。【特長】・一体型油圧ジャッキでは最小の製品。​・重​量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 付属品
    ハンドル、アダプター
  • 注意事項
    ミニタイプは特定方向にのみ90度使用できます。
  • 特長
    重量物の組み立て時、微量調整・芯出し作業に便利な小型油圧ジャッキです。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトで狭い場所でのジャッキアップができるミニタイプの油圧ジャッキ

MMJ-5C-2

MMJ-5C-2。

MMJ-50Y

MMJ-50Y。

ミニタイプ 油圧ジャッキの使用例。

ミニタイプ 油圧ジャッキの使用例。

ミニタイプは図の方向にのみ90°使用できる。

ミニタイプは図の方向にのみ90°使用できる。

歯車の脱着作業。

歯車の脱着作業。

芯出し作業(微量調整可)。

芯出し作業(微量調整可)。

品番揚力kN
(t)
ストローク
(mm)
高さ
(mm)
ヘッド径
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
MMJ-5C-250(5)2060~80φ2851.7
MMJ-5T-250(5)4085~125φ2832.0
MMJ-10100(10)30120~150φ4224.4
MMJ-20200(20)30130~160φ5317.5
MMJ-50Y500(50)30140~170φ80118.0

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • ヘッド径(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

ヘッド径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
50(5)
20
109-8306
28
60~ 80
4944015112135
1700.0
1台
1個
50(5)
40
109-8314
28
85~125
4944015112142
2000.0
1台
1個
100(10)
30
109-8322
42
120~150
4944015112029
4400
1台
1個
200(20)
30
109-8331
53
130~160
4944015112036
7500.0
1台
1個
500(50)
30
109-8349
80
140~170
4944015112067
18000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,485
( 24,734 )
1日目
36,813
( 40,494 )
1日目
55,866
( 61,453 )
1日目
64,225
( 70,648 )
1日目
176,135
( 193,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズで芯出し作業の必需品のジャッキ。
【特長】
・一体型油圧ジャッキでは最小の製品。
​・重​量​物​の​組​み​立​て​時​、​微​量​調​整​・​芯​出​し​作​業​に​便​利​。
【用途】
・芯出し作業やレベル調整等を少ない操作力(39kgf以下)で行なえる。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニタイプ油圧ジャッキのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
製品のカシメ機へ使用しました
2
満足度:2.0
製品の一部にカシメが必要な工程があり、カシメ機を安く作る目的で今回購入しました。使ってみて、かしめる際に力が必要なこと、...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

0人が参考にしています。
セットジグ
5
満足度:5.0
在庫を持っておられるので商社より短納期で入りました ありがとうございます
0人が参考にしています。
射出成形機修理(部品交換)
3
満足度:3.0
ジャッキの高さが丁度良く、狭い隙間に入れる事が出来た。 この大きさで最大揚力5tで頼もしい。 2個使用しているが、片方...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q横方向での使用はできますか。
A
向きは限られますが、90°の範囲で使用できます。
Q図面はありますか?
A
マサダ製作所のWebサイトで図面が公開されています。デジタルカタログで該当の機種を探し、型式の左横のPDFボタンをクリックすると図面のPDFファイルをダウンロードできます。
QMMJ-5C-2の使用環境温度を教えてください。
A
外気温-20~70℃での使用を想定しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニタイプ油圧ジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
ロング式油圧ジャッキ
ロック式油圧ジャッキ
三段式油圧ジャッキ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格22,485-59,8807,912 -75,55453,834 -57,053
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
付属品ハンドル、アダプター-----
注意事項ミニタイプは特定方向にのみ90度使用できます。横使用は不可です。----
特長重量物の組み立て時、微量調整・芯出し作業に便利な小型油圧ジャッキです。フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング