ファクトリーサプライ用品技術窓口


横方向の使用も可能。

寸法図(ストローク、高さ、補助ねじ)。
| 品番 | 揚力kN (t) | ストローク (mm) | 高さ (mm) | ヘッド径 (mm) | 補助ねじ (mm) | 梱包数 (台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB-10 | 100(10) | 95 | 170~340 | 45×47 | 75 | 3 | 6.3 |
| MHB-15 | 150(15) | 90 | 170~330 | 51×53 | 70 | 3 | 7.9 |
| MHB-20 | 200(20) | 85 | 180~305 | 56.5×58 | 40 | 3 | 9.8 |
| MHB-30Y | 300(30) | 80 | 180~260 | φ61 | - | 1 | 13.7 |
発注単位1台。

MHB-10の寸法図A。

MHB-10の寸法図B。
| 型式 | MHB-10 |
|---|---|
| 能力 | 10 TON |
| 最低高さ | 170 mm |
| 油圧揚程 | 95 mm |
| 可伸ネジ長 | 75 mm |
| 最高高さ | 340 mm |
| 本体質量 | 5.6 kg |
| ハンドル | 3本ツナギ 605 mm |
| 総質量 | 6.4kg |
MHB-10の仕様。

MHB-15の寸法図A。

MHB-15の寸法図B。
| 型式 | MHB-15 |
|---|---|
| 能力 | 15 TON |
| 最低高さ | 170 mm |
| 油圧揚程 | 90 mm |
| 可伸ネジ長 | 70 mm |
| 最高高さ | 330 mm |
| 本体質量 | 7.3 kg |
| ハンドル | 3本ツナギ 605 mm |
| 総質量 | 8.1kg |
MHB-15の仕様。

MHB-20の寸法図A。

MHB-20の寸法図B。
| 型式 | MHB-20 |
|---|---|
| 能力 | 20 TON |
| 最低高さ | 180 mm |
| 油圧揚程 | 85 mm |
| 可伸ネジ長 | 40 mm |
| 最高高さ | 305 mm |
| 本体質量 | 8.8 kg |
| ハンドル | 3本ツナギ 800 mm |
| 総質量 | 10.2kg |
MHB-20の仕様。

MHB-30Yの寸法図A。

MHB-30Yの寸法図B。
| 型式 | MHB-30Y |
|---|---|
| 能力 | 30 TON |
| 最低高さ | 180 mm |
| 油圧揚程 | 80 mm |
| 最高高さ | 260 mm |
| 本体質量 | 12.1 kg |
| ハンドル | 3本ツナギ 800 mm |
| 総質量 | 13.5kg |
MHB-30Yの仕様。
低い位置での使用を可能としたジャッキ。
【特長】
・低床タイプ。
・狭い場所でのジャッキアップが可能。
・標準型油圧ジャッキでは入らない低い位置から(170~180mm)からのジャッキアップが可能。
・付属品はハンドル。
【用途】
・建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されている。
・防災用資機材、震災復興用でも使用されている。


マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ

エスコ
油圧ジャッキ(超小型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マサダ製作所
マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
5通常価格(税別):7,912円~

マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ
3.3通常価格(税別):22,485円~

トラスコ中山
トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
0通常価格(税別):7,620円~

エスコ
油圧ジャッキ(2~10t)
0通常価格(税別):9,990円~

エスコ
油圧ジャッキ(超小型)
0通常価格(税別):26,318円~

エスコ
パンタグラフジャッキ EA993A-1
0通常価格(税別):3,960円

マサダ製作所
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
5通常価格(税別):41,923円~

理研機器
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC
0通常価格(税別):49,188円

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~