17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧ウェッジジャッキ(複動式)

通常単価(税別)
282,180295,101
税込単価
310,398324,611
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・わずかなすき間での重量物、大型機械、半導体関連機器などの据付レベル作業に最適です。・横押しタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    320(32)
  • ストローク (mm)
    140
  • 高さ (mm)
    5~34
  • タイプ
    圧力計なし
  • 材質1
    特殊アルミ、スチール
  • 揚力(kN)
    150
  • 注意事項
    許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。上下プレート間表面に、必ずグリスを塗ってご使用ください。
  • 特長
    わずかなすき間での重量物、大型機械、半導体関連機器などの据付レベル作業に最適です。クリーンルームでの作業に最適です。狭い場所でのレベル出しもレバーソケットが360度回転するので、どの方向からでも使用できます。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 爪部長さ×爪幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

爪部長さ×爪幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
50X62
461-8491
4582203291523
11000.0
1台
1個
50X127
461-8483
4582203291097
13000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,180
( 310,398 )
2日目
295,101
( 324,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかなすき間での重量物、大型機械、半導体関連機器などの据付レベル作業に最適です。
・横押しタイプです。
・クリーンルームでの作業に最適です。
・狭い場所でのレベル出しもレバーソケットが360度回転するので、どの方向からでも使用できます。
・フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
・安全弁付です。
・下プレート水平仕様です。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エ​レ​ク​ト​ロ​二​ク​ス​・​電​子​部​品​・​半​導​体​関​連​で​の​荷​役​作​業​。
・災​害​時​で​の​人​命​救​助​で​必​要
・​家​屋​の​移​動。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ウェッジジャッキ(複動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ウェッジジャッキ(複動式)
ロング式油圧ジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
1.0ton/140~380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)
三段式油圧ジャッキ
小型ジャッキアトムジャッキ
メーカーダイキマサダ製作所マサダ製作所エスコマサダ製作所今野製作所
通常価格282,180-75,55459,8809,34457,05375,006
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))320(32)20(2)100(10)130(3)150(15)
ストローク(mm)140480100140~38015013
高さ(mm)5~34-----
タイプ圧力計なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング