17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工

手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工

通常単価(税別)
2,14534,137特別価格
税込単価
2,36037,551特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・片端シンブル入りロック加工付のハンドウインチ用ワイヤです。・アイ加工付のため、取付後すぐに使...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
  • 取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

アイ加工付のため、取付け後すぐに使用可能

アイ加工付のため、取付け後すぐに使用可能

ワイヤ径と長さによって梱包形態が変わる

ワイヤ径と長さによって梱包形態が変わる

製品の基本仕様・特長

品番ワイヤ径×長さ
(mm×m)
使用荷重
(kg)
破断荷重
(kg)
質量
(kg)
WWS4-54×51408800.40
WWS4-104×101408800.65
WWS4-204×201408801.25
WWS5-55×523013800.58
WWS5-105×1023013801.30
WWS5-205×2023013801.93
WWS6-56×530018100.85
WWS6-106×1030018101.47
WWS6-206×2030018102.80

仕様:メッキ付きワイヤ使用
材質:スチール

ワイヤ径適合機種素線構成
ワイヤ径4mmPM-100/PM-200/MW1006×19mm
ワイヤ径5mmPM-100/PM-200/MR-1/GM-1/MW500/MW500B6×19mm
ワイヤ径6mmPM-200/MR-3/MR-5/GM-3/GM-56×37mm

図面

WWS4-5/WWS4-10/WWS4-20/WWS5-5/WWS5-10/WWS5-20/WWS6-5/WWS6-10/WWS6-20

手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工 図面

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ご使用されるウィンチに適合したワイヤーロープを選定してください。
  • 取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ワイヤロープ径(mm)

  • ワイヤロープ長さ(m)

  • 素線構成

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • ワイヤ径×長さ(mm×m)

  • 使用荷重(kg)

  • 破断荷重(kg)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ワイヤロープ径

(mm)

ワイヤロープ長さ

(m)

素線構成

適合機種

JANコード

トラスココード

ワイヤ径×長さ(mm×m)

使用荷重(kg)

破断荷重(kg)

質量(g)

仕様

アイ

(mm)

アルミクランプ管

内容量

RoHS?最小発注数量
4
5
6×19
PM-100/PM-200/MW100
4989999097986
392-5544
4×5
140
880
400.0
片端シンブル入りロック加工
37
21
1本
10
2個
4
10
6×19
PM-100/PM-200/MW100
4989999097962
392-5528
4×10
140
880
650.0
片端シンブル入りロック加工
37
21
1本
10
2個
4
20
6×19
PM-100/PM-200/MW100
4989999097979
392-5536
4×20
140
880
1250.0
片端シンブル入りロック加工
37
21
1本
10
2個
5
5
6×19
PM-100/PM-200/MR-1/GM-1/MW500/MW500B
4989999098976
392-5579
5×5
230
1380
580.0
片端シンブル入りロック加工
38
26
1本
10
2個
5
10
6×19
PM-100/PM-200/MR-1/GM-1/MW500/MW500B
4989999097993
392-5552
5×10
230
1380
1300.0
片端シンブル入りロック加工
38
26
1本
10
2個
5
20
6×19
PM-100/PM-200/MR-1/GM-1/MW500/MW500B
4989999098969
392-5561
5×20
230
1380
1930.0
片端シンブル入りロック加工
38
26
1本
10
2個
6
5
6×37
PM-200/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5
4989999099836
392-5609
6×5
300
1810
850.0
片端シンブル入りロック加工
40
29
1本
10
2個
6
10
6×37
PM-200/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5
4989999098983
392-5587
6×10
300
1810
1470.0
片端シンブル入りロック加工
40
29
1本
10
2個
6
20
6×37
PM-200/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5
4989999098990
392-5595
6×20
300
1810
2800.0
片端シンブル入りロック加工
40
29
1本
10
2個
6
40
6×37
MR-5/GM-5
4989999396638
767-3621
6×40
300
1810
5460.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
8
10
6×37
GM-10/MR-10
4989999396645
767-3639
8×10
530
3220
2800.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
2個
8
20
6×37
GM-10/MR-10
4989999396652
767-3647
8×20
530
3220
5300.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
8
30
6×37
GM-10/MR-10
4989999396669
767-3655
8×30
530
3220
7800.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
8
40
6×37
GM-10/MR-10
4989999396676
767-3663
8×40
530
3220
10300.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
9
10
6×37
GM-20/MR-20
4989999396683
767-3671
9×10
680
4080
3300.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
2個
9
20
6×37
GM-20/MR-20
4989999396690
767-3680
9×20
680
4080
6300.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
9
30
6×37
GM-20/MR-20
4989999396706
767-3698
9×30
680
4080
9300.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
9
9
6×37
GM-20/MR-20
4989999396713
767-3701
9×40
680
4080
12300.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
12
10
6×37
GM-30/MR-30
4989999396607
767-3591
12×10
1200
7250
5900.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
12
20
6×37
GM-30/MR-30
4989999396614
767-3604
12×20
1200
7250
11400.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
12
30
6×37
GM-30/MR-30
4989999396621
767-3612
12×30
1200
7250
16900.0
メッキ付ワイヤ使用
-
-
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
1日目
2,673
( 2,940 )
1日目
3,837
( 4,221 )
4日目
2,368
( 2,605 )
1日目
2,959
( 3,255 )
1日目
4,646
( 5,111 )
1日目
5,046
( 5,551 )
1日目
8,489
( 9,338 )
1日目
13,87213,436
( 14,780 )
1日目
24,15723,362
( 25,698 )
1日目
8,181
( 8,999 )
1日目
15,86813,925
( 15,318 )
1日目
22,29518,999
( 20,899 )
1日目
29,96624,991
( 27,490 )
1日目
9,8938,813
( 9,694 )
1日目
17,41815,286
( 16,815 )
1日目
24,69721,044
( 23,148 )
1日目
31,88626,592
( 29,251 )
1日目
13,44811,800
( 12,980 )
1日目
23,64720,151
( 22,166 )
1日目
34,13727,685
( 30,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片端シンブル入りロック加工付のハンドウインチ用ワイヤです。
・アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
【用途】
・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
  • 取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工
手動ウインチ用 SUSワイヤー (シンブル入りロック)
手動ウインチ用ワイヤー 両端加工なし(切りっ放し)
ハンドウインチ用フック付ワイヤー
回転式ウインチ
ハンドウインチ(ラチェット式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコマックスプル工業エスコ
通常価格2,145-8,053 -1,492 -12,690 -32,343 -29,338
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
材質1スチールステンレススチール---
内容量1本1本1本---
よく一緒に購入される商品

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング