17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定滑車 戸車型 FB500 FB500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

固定滑車 戸車型 FB500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FB500

2022年06月に販売終了となりました。

ボルトなどで壁面や天井に取り付ける固定滑車戸車型。
【特長】
・壁面や天井に取り付けてワイヤなどのガイド用に使用する固定ブロック
【用途】
・ウインチワイヤーのガイド

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
車輪径(mm)
88
適合ワイヤ径(mm)
6以下
トラスココード
375-0990
JANコード
4990077250186
材質1
スチール
質量(g)
1100
定格荷重(kg)
500
注意事項
電動機器を使用した高速回転や高頻度使用には不向きです。
特長
壁面や天井に取り付けてワイヤなどのガイド用に使用する固定ブロックです。
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト