17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスプーリーブロック

通常単価(税別)
1,1451,551
税込単価
1,2601,706
通常出荷日:1日目

【特長】・小型、軽量の滑車です。・ロープ用調整滑車として。・材質枠:ステンレス(SUS304)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    1
  • 材質1
    枠:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    シーブ:プラスチック
  • 特長
    小型・軽量の滑車です。
  • 用途
    ロープを通し,荷物などの吊り上げ・引っ張り作業に使用。
  • 材質枠
    ステンレス(SUS304)
  • 材質シーブ
    プラスチック
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

寸法図

プーリーブロック

商品外観

プーリーブロック

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 最大使用ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • 寸法(mm)A

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)C

  • 車溝幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最大使用ロープ径(mm)

車径(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

車溝幅(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
25
スイベルタイプ
351-4668
4982970414277
30.000
7
25
63
28.5
15.0
7.5
1個
10
6個
40
スイベルタイプ
351-4676
4982970414284
49.000
10
35
71
37.0
17.0
9.5
1個
10
6個
30
ベケ付
351-4684
4982970414291
27.000
7
25
64.0
28.5
16.0
7.5
1個
10
4個
50
ベケ付
351-4692
4982970414307
52.000
10
35
87.0
37.0
17.5
9.5
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
1,145
( 1,260 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量の滑車です。
・ロープ用調整滑車として。
・材質枠:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスプーリーブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスプーリーブロック
プーリーブロック(ベケ無し)
ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプ
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg) A-1274
ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,145-732 -6,156 -2,588 -9,2631,283 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ滑車滑車-滑車-プーリー
車数112-2-
材質1枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-
材質2シーブ:プラスチックシーブ:プラスチック仕上げ:バフ研磨仕上げ---
特長小型・軽量の滑車です。小型・軽量の滑車です。-アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング