17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

通常単価(税別)
1,2831,870
税込単価
1,4112,057
通常出荷日:1日目

【仕様】・軽量の滑車です。ロープ用調整滑車として使用可能・材質:枠/ステンレス(SUS304)、シーブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーリー
  • 基本使用荷重 (kg)
    20
  • 最大使用ロープ径(mm)
    9
  • 車径(mm)
    66
  • 寸法(mm)B
    66
  • 車溝幅(mm)
    9
  • 材質枠
    ステンレス(SUS304)
  • 材質シーブ
    ナイロン
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 車数

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 寸法(mm)A

  • 寸法(mm)C

  • d(mm)

  • 頭部形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

車数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

寸法(mm)A

寸法(mm)C

d(mm)

頭部形状

特長

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
フックタイプ
1
351-4617
4982970413386
75.000
枠:ステンレス(SUS304)
シーブ:ナイロン
115
19
-
フック型
軽量の滑車です。
ロープ用調整滑車として。
1個
10
4個
アイタイプ
1
351-4625
4982970413393
76.000
枠:ステンレス(SUS304)
シーブ:ナイロン
108
19
-
-
-
-
1個
10
4個
アイタイプ
2
351-4633
4982970413409
147.000
枠:ステンレス(SUS304)
シーブ:ナイロン
123
35
13
-
-
-
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,283
( 1,411 )
1日目
1,826
( 2,009 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・軽量の滑車です。
ロープ用調整滑車として使用可能
・材質:枠/ステンレス(SUS304)、シーブ/ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ
クランプ滑車(使用荷重125kg)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
ロープホイスト RH250
固定滑車 たて型(一体型)
滑車(ステンレス製) EA987SM-73
メーカー水本機械製作所スリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチエスコ
通常価格1,283-4,5243,319 -18,3952,053 -12,239
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜2日目
商品タイププーリー滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)20125250250-907
最大使用ロープ径(mm)9-----
車径(mm)66-----
寸法(mm)B66-----
よく一緒に購入される商品

滑車カテゴリの売れ筋ランキング