17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプル型滑車(シャックル式)

シンプル型滑車(シャックル式)

通常単価(税別)
3,6777,796
税込単価
4,0458,576
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

シャックル式の滑車。【特長】・頭部はシャックル式でシーブはベアリング入り。・材質はスチールで生産国は日...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    1
  • 材質1
    スチール
  • 頭部形状
    シャックル型
  • 特長
    頭部はシャックル式です。シーブはベアリング入りです。
  • 用途
    ロープを通し,荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

品番基本使用荷重
(t)
最大使用□-プ径
(mm)
車数車径
(mm)
寸法(mm)質量
(kg)
ABC
TSY-500.25815013558350.45
TSY-750.351017518585401.10
TSY-1000.75121100240110502.20

材質:スチール

図面

TSY-50/TSY-75/TSY-100

シンプル型滑車(シャックル式) 図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • トラスココード

  • 最大使用ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • 寸法(mm)A

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)C

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

トラスココード

最大使用ロープ径(mm)

車径(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
250
383-0292
8
50
135
58
35
4989999044645
450.0
1個
10
4個
350
383-0306
10
75
185
85
40
4989999044652
1100.0
1個
10
4個
750
383-0314
12
100
240
110
50
4989999044669
2200.0
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,677
( 4,045 )
2日目
4,974
( 5,471 )
1日目
7,796
( 8,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シャックル式の滑車。
【特長】
・頭部はシャックル式でシーブはベアリング入り。
・材質はスチールで生産国は日本。
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプル型滑車(シャックル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプル型滑車(シャックル式)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
シンプル型ブロック シーブ
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)
固定滑車 たて型(一体型)
メーカートラスコ中山スリーエッチスリーエッチコンドーテックコンドーテックスリーエッチ
通常価格3,677-3,395 -1,497 -12,477 -8,506 -2,053 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜10日目10日目1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
車数1-----
材質1スチール-----
頭部形状シャックル型-----
特長頭部はシャックル式です。シーブはベアリング入りです。-----
よく一緒に購入される商品

滑車カテゴリの売れ筋ランキング