17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定滑車 たて型(一体型)

通常単価(税別)
2,05323,869特別価格
税込単価
2,25826,256特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・狭い場所でも取り付けできます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドとして。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 滑車は十分強度のある場所へ確実に取り付けてください。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング軸受の滑車をご使用ください。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 車数

  • シープ軸受

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 取付穴径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

車数

シープ軸受

材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

取付穴径

(mm)

最小発注数量
125
1
ベアリング
4990077042408
390-1203
380
50
100
58
62
6.5
1個
250
1
ベアリング
-
808-7466
930
75
142
86
85
8.5
1個
125
1
メタル
4990077042392
390-1211
380
50
100
58
62
6.5
1個
250
1
メタル
-
808-7468
930
75
142
86
85
8.5
1個
50
1
メタル
ステンレス
-
808-7470
90
25
58
30
42
4.2
1個
125
1
メタル
ステンレス
4990077042415
390-1220
380
50
100
58
62
6.5
1個
125
2
メタル
ステンレス
-
808-7417
650
50
1000
58
82
6.5
1個
250
1
メタル
ステンレス
-
808-7471
930
75
142
86
85
8.5
1個
250
2
メタル
ステンレス
-
808-7472
1500
75
142
86
107
8.5
1個
125
1
ベアリング
ステンレス
4990077042422
390-1238
380
50
100
58
62
6.5
1個
125
2
ベアリング
ステンレス
-
808-7418
650
50
1000
58
82
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,283
( 3,611 )
1日目
6,542
( 7,196 )
1日目
2,449
( 2,694 )
1日目
5,153
( 5,668 )
7日目
2,053
( 2,258 )
1日目
7,073
( 7,780 )
1日目
11,05410,255
( 11,281 )
5日目
12,52610,912
( 12,003 )
1日目
15,912
( 17,503 )
4日目
11,616
( 12,778 )
1日目
23,86922,651
( 24,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でも取り付けできます。
【用途】
・荷役搬送作業やロープガイドとして。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 滑車は十分強度のある場所へ確実に取り付けてください。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング軸受の滑車をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定滑車 たて型(一体型)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
設備のロープガイド
3
満足度:3.0
ロープガイドとして使っています。 滑らかに動いて質は良いです。
1人が参考にしています。
社内設備に使用しています
4
満足度:4.0
社内で新規に作成した、重量のある部品を持ち上げて治具にセットする装置の部品として使用しています。使ってみて希望通りの働き...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定滑車 たて型(一体型)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
クランプ滑車(使用荷重125kg)
ヤーディングブシャックル型
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
滑車(ステンレス製) EA987SM-73
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチエスコ
通常価格2,053-3,319 -4,5245,134 -773 -12,239
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング