17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:フック型
  • 75X2S
  • 100X2S

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:フック型

通常単価(税別)
10,07547,441特別価格
税込単価
11,08352,185特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

強力かつ堅牢な二車タイプの滑車です。【特長】・フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いており安全です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    2
  • 材質
    スチール
  • 頭部形状
    フック型

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。
  • スナッチは必ず側板を閉じ、掛金を掛けた状態で使用してください。
  • 基本使用荷重は動滑車として使用する場合の数値です。定滑車として使用する場合は基本使用荷重の半分以下としてください。
  • 頻度の高い使用、高速回転には向きません。これらの場合はベアリング入りの滑車をお使いください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法


型番車径
mm
溝幅(D)
mm
基本使用荷重
kg
全長(A)
mm
厚さ(C)
mm
質量
kg
シャフト径
mm
フック内幅(E)
mm
フック適合径(F)
mm
75X2S7512500300653122414
100X2S(125-2S)100141000345794.7172618
125X2S125161500395938202822
150X2S(150-2S)15020200046510513.5283228
175X2S17522300053019017.5323530
200X2S20025400061520525383835

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 溝幅(mm)

  • シャフト径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大使用ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

溝幅

(mm)

シャフト径

(mm)

JANコード

トラスココード

最大使用ロープ径

(mm)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

材質(枠)

最小発注数量
500
12
12
4990077010117
215-5516
10
75
300
87
65
3
1個
1000
14
17
4990077010124
431-2091
12
100
345
112
79
4.7
1個
1500
16
20
4990077010131
808-7137
14
125
395
140
93
8
1個
1500
16
20
-
-
14
125
395
140
93
8
1個
2000
20
28
4990077010148
808-7142
18
150
465
168
105
13.5
1個
2000
20
28
-
-
18
150
465
168
105
13.5
1個
3000
22
32
4990077010155
808-7147
20
175
530
190
120
17.5
1個
4000
25
38
4990077010162
851-6562
22
200
615
205
130
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0758,365
( 9,202 )
1日目
13,65010,702
( 11,772 )
1日目
20,31419,615
( 21,577 )
5日目
19,337
( 21,271 )
4日目
30,39027,931
( 30,724 )
6日目
27,002
( 29,702 )
4日目
34,064
( 37,470 )
4日目
47,441
( 52,185 )
6日目

詳細情報

基本情報

強力かつ堅牢な二車タイプの滑車です。
【特長】
・フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いており安全です。
・シーブはメタル入りで、車径:75mm、100mm、125mmではオイルレスメタル(焼結含油軸受)を使用しています。
・スナッチなので枠を開くことができ、ワイヤーなどを途中から入れることが可能です。先端加工されたロープや長いロープを使用する際に便利です。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。
  • スナッチは必ず側板を閉じ、掛金を掛けた状態で使用してください。
  • 基本使用荷重は動滑車として使用する場合の数値です。定滑車として使用する場合は基本使用荷重の半分以下としてください。
  • 頻度の高い使用、高速回転には向きません。これらの場合はベアリング入りの滑車をお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:フック型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qベケットはどのような時に使用しますか?
A
滑車を複数使用して手引力を小さくする時ロープエンドを結びつけたり、振れ止め用ロープを結びつけたりします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:フック型
強力型滑車用シーブ
ヤーディングブシャックル型
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
クランプ滑車(使用荷重125kg)
シンプルヤーディング(頭部着脱可)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格10,075-2,004 -5,134 -3,319 -4,5244,818 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
車数2-1---
材質スチールスチールスチールスチール-
頭部形状フック型-----
よく一緒に購入される商品

滑車カテゴリの売れ筋ランキング