17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

通常単価(税別)
6,80831,775特別価格
税込単価
7,48934,953特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

側板が開くタイプの滑車。【特長】・側板が開くオーソドックスな滑車。・側板が開くのでロープの途中からでも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    1
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に最適な滑車

スナッチ

スナッチ

ワクを開くことができるため、ワイヤーなどを途中から入れることができる。先端加工(フック付等)されたロープや長いロープを装着するときに便利(鉄ブロックはワクが開かないため、ロープを先端から入れる)。

一車スナッチ、一車オーフスナッチの外観

一車スナッチ、一車オーフスナッチの外観

寸法図

一車スナッチの寸法図

一車スナッチの寸法図

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 詳細タイプ

  • 寸法(長さ)(mm)

  • 寸法(幅)(mm)

  • 寸法(奥行)(mm)

  • 溝幅(mm)

  • シャフト径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大使用ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

詳細タイプ

寸法(長さ)

(mm)

寸法(幅)

(mm)

寸法(奥行)

(mm)

溝幅

(mm)

シャフト径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用ロープ径

(mm)

車径

(mm)

最小発注数量
500
フック型
300
87
40
12
12
4990077010018
215-5460
1700
10
75
1個
500
オーフ型
275
87
40
12
12
-
808-7162
1700
8
75
1個
1000
フック型
345
112
50
14
17
4990077010025
215-5478
3200
12
100
1個
1000
オーフ型
318
112
50
14
17
-
808-7132
3200
12
100
1個
1500
フック型
395
140
56
16
20
4990077010032
808-7136
5000
14
125
1個
1500
フック型
395
140
56
16
20
4990077010032
808-7136
5000
16
125
1個
1500
オーフ型
367
140
56
16
20
4990077020031
808-7138
5000
14
125
1個
2000
フック型
465
168
60
20
28
4990077010049
808-7141
8300
20
150
1個
2000
オーフ型
438
168
60
20
28
4990077020048
808-7143
8300
18
150
1個
3000
フック型
530
190
70
22
32
4990077010056
808-7145
12000
20
175
1個
3000
オーフ型
490
190
70
22
32
4990077020055
808-7146
12000
20
175
1個
4000
フック型
615
205
78
25
38
4990077010063
808-7151
18000
22
200
1個
4000
オーフ型
575
205
78
25
38
4990077020062
808-7152
18000
22
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0336,013
( 6,614 )
1日目
6,8086,224
( 6,846 )
6日目
8,7467,530
( 8,283 )
1日目
7,8257,451
( 8,196 )
6日目
13,24911,978
( 13,176 )
2日目
13,37711,819
( 13,001 )
4日目
13,09811,729
( 12,902 )
6日目
17,480
( 19,228 )
2日目
17,110
( 18,821 )
6日目
24,579
( 27,037 )
5日目
24,579
( 27,037 )
6日目
31,773
( 34,950 )
5日目
31,775
( 34,953 )
6日目

詳細情報

基本情報

側板が開くタイプの滑車。
【特長】
・側板が開くオーソドックスな滑車。
・側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能。
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に便利。
・荷役作業。ロープガイドに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力滑車一車スナッチ(ベケット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qベケットはどのような時に使用しますか?
A
滑車を複数使用して手引力を小さくする時ロープエンドを結びつけたり、振れ止め用ロープを結びつけたりします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力滑車一車スナッチ(ベケット付)
強力型滑車用シーブ
ヤーディングブシャックル型
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
クランプ滑車(使用荷重125kg)
シンプルヤーディング(頭部着脱可)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格6,808-2,004 -5,134 -3,319 -4,5244,818 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
車数1-1---
材質スチールスチールスチールスチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング