17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

通常単価(税別)
2,10412,702特別価格
税込単価
2,31413,972特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ラチェットバックル式により、少しの力で大きな荷締め力を発揮するラッシングベルトです。【特長】・用途に応...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • ブルー
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • ラチェットバックル材質
    スチール

ご注意

  • ラッシングベルトを吊り具として使用しないでください。非常に危険です。
  • ラッシングベルトを放り投げたり、引きずったりしないでください。金具が変形します。
  • ベルト部を結んだり、引っかけた状態で使用しないでください。
  • 角のあるものには、コーナープロテクターや保護スリーブなどを使用してベルトを保護してください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラチェットバックル式で少しの力でも大きな荷締め力を発揮

ラチェットバックル式は締め付けが簡単。軽負荷用から重量物まで、しっかり固定。
誰でもすばやく作業が可能。

ベルトの通し方

ベルトの通し方

締め方

締め方
調節側ベルトのたるみを取り、ハンドルを反復させることによりベルトが徐々に締まる(ベルトは最低2回以上巻きとる)。
巻き終わったら、ハンドルを倒して固定。

緩め方

緩め方
解除レバーを引きながらハンドルを180度倒すと、ロックが解除されベルトが緩むので引っ張ってほどく。

廃棄基準

ベルト

  • ベルトの全幅にわたって織目が分からないほど毛羽立ちし、縦糸の損傷が認められたとき。
  • ベルトに目立った切りキズ、すりキズ、引っかけキズが認められたとき。
  • 縫い糸が切れて、ベルトの剥離が認められたとき。
  • 熱や薬品により、著しい変色、着色、溶融、溶解などが認められたとき。

金具

  • 著しい変形、キズ、亀裂、腐食などが認められたとき。
  • 部品が脱落していたり、正常に動作しないとき。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 詳細タイプ

  • ベルト長さ 巻取側(m)

  • ベルト長さ 固定側(m)

  • ベルト幅(mm)

  • ベルト厚み(mm)

  • 端末金具

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

詳細タイプ

ベルト長さ 巻取側

(m)

ベルト長さ 固定側

(m)

ベルト幅

(mm)

ベルト厚み

(mm)

端末金具

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.125
両端アイ
3
1
25
1.4
-
4900349532148
433-3969
420
2個
0.125
両端金具付
3
1
25
1.4
ナローフック
4900349532605
433-3977
540
2個
0.25
エンドレス
4
-
25
1.4
-
4900349532407
433-3985
410
2個
0.25
両端アイ
3
1
25
1.4
-
4900349533145
421-4021
540
2個
0.25
両端金具付
3
1
25
1.4
ナローフック
4900349533602
421-4030
660
2個
0.5
エンドレス
4
-
25
1.4
-
4900349533404
421-4048
530
2個
0.5
両端アイ
3
1
35
2.1
-
4900349534005
421-4056
710
2個
0.5
両端金具付
3
1
35
2.1
ナローフック
4900349534609
421-4064
1090
2個
1
エンドレス
4
-
35
2.1
-
4900349534401
421-4072
680
2個
0.75
両端アイ
5
1
50
1.9
-
4900349535002
421-4081
1770
2個
0.75
両端金具付
5
1
50
1.9
ナローフック
4900349535606
421-4099
2170
2個
0.375
両端金具付
5
1
50
1.9
ワンピース
4900349535705
421-4102
2010
2個
1.5
エンドレス
6
-
50
1.9
-
4900349535408
421-4111
1720
2個
1.25
両端アイ
5
1
50
3.2
-
4900349536009
433-3993
2080
2個
1.25
両端金具付
5
1
50
3.2
ナローフック
4900349536603
433-4001
2640
1個
2.5
エンドレス
6
-
50
3.2
-
4900349536405
433-4019
2010
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,835
( 3,119 )
1日目
3,156
( 3,472 )
1日目
2,104
( 2,314 )
1日目
3,264
( 3,590 )
1日目
4,0383,845
( 4,230 )
1日目
2,479
( 2,727 )
1日目
5,636
( 6,200 )
1日目
6,748
( 7,423 )
1日目
4,884
( 5,372 )
1日目
7,440
( 8,184 )
4日目
8,467
( 9,314 )
1日目
8,027
( 8,830 )
1日目
6,312
( 6,943 )
4日目
9,7419,448
( 10,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,702
( 13,972 )
1日目
9,574
( 10,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットバックル式により、少しの力で大きな荷締め力を発揮するラッシングベルトです。
【特長】
・用途に応じた耐荷重を選択可能。
・両端アイ、エンドレス、両端金具付から用途に適した形状を選択可能。
・両端金具付は、端末金具をナローフックとワンピースから選択可能。
・ベルトに高強力ポリエステル原着糸(テトロン原糸)を使用しているため耐候性と耐久性に優れる。
・中荷重用、重荷重用はベルトにブラックラインが入っており、破断強度を一目で確認可能。
【主な用途】
・自動販売機運搬時の固定
・ガスボンベ運搬時の転倒防止
・荷台からの荷物転落防止
・棚からの物品落下防止

ご注意

  • ラッシングベルトを吊り具として使用しないでください。非常に危険です。
  • ラッシングベルトを放り投げたり、引きずったりしないでください。金具が変形します。
  • ベルト部を結んだり、引っかけた状態で使用しないでください。
  • 角のあるものには、コーナープロテクターや保護スリーブなどを使用してベルトを保護してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
機械移動作業
5
満足度:5.0
精密機械の搬送時、軸固定に使用しました。頑丈で使いやすく、値段もおさえられているのでおすすめできます。買ってよかったです...もっと読む
1人が参考にしています。
荷締め用
3
満足度:3.0
この商品は社内で荷締め用として使用しています。荷締め用・固定用のベルトとして普通に使えています。耐久性、耐候性に優れた糸...もっと読む
0人が参考にしています。
運搬時の荷物固定に使用
3
満足度:3.0
昔は通常ロープを使用していましたが、現在はこれが主流となっています。 時々使いづらいこともありますが、しっかり固定できる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース
ラッシングベルト ラチェットバックル式(Tワンピース)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) Tワンピース&ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)
メーカーテザックテザック日興製綱allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格2,104-1,203 -5,5367,869 -12,600 -13,000
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機用パーツベルト荷締機ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ
ブルーブルー----
ベルト材質ポリエステルポリエステル----
ラチェットバックル材質スチール-----
よく一緒に購入される商品

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング