17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機用コーナーパット

ベルト荷締機用コーナーパット

通常単価(税別)
1,2131,765
税込単価
1,3341,942
通常出荷日:1日目~4日目

筒状のベルトなので、後通しが可能。【特長】・形状:筒状。・ポリエステル。【用途】・角張った荷物を固定す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリエステル
  • 特長
    筒状のベルトなので、後通しが可能
  • 用途
    角張った荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に
  • 仕様
    筒状
  • 材質
    ポリエステル
  • 注意事項
    角張った荷物を固定する場合は、必ずコーナーパッドをご使用ください
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ベルト荷締機用コーナーパットの外観

製品の基本仕様・特長

品番適合べルト幅(mm)全長(mm)パッド寸法(mm)
幅×厚み
質量(g)
GBN-252530030×240
GBN-383830042×250
GBN-505030055×270
GBN-7575400100×2120

図面

GBN-25/GBN-38/GBN-50/GBN-75

ベルト荷締機用コーナーパット 図面

注意・禁止事項

※ 角張った荷物を固定する場合は、必ずコーナーパッドをご使用ください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合ベルト幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • パッド寸法(mm)幅×厚さ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ベルト幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

パッド寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
25
4989999230048
115-1240
300
30×2
40.000
1本
10
4個
38
4989999230055
115-1258
300
42×2
50.000
1本
10
4個
50
4989999230062
115-1266
300
55×2
70.000
1本
10
1個
75
4989999031416
359-9965
400
100×2
120.000
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213
( 1,334 )
1日目
1,597
( 1,757 )
4日目
1,573
( 1,730 )
1日目
1,765
( 1,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

筒状のベルトなので、後通しが可能。
【特長】
・形状:筒状。
・ポリエステル。
【用途】
・角張った荷物を固定する時の荷締機のベルト保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機用コーナーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機用コーナーパット
ベルト荷締機用プロテクター
ベルト荷締機用コーナーガード
強力型ベルト荷締機
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)
通常価格1,213-1,311 -1,261 -18,35210,7298,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機その他トラックレール
その他オプションオプションオプション--オプション
材質1ポリエステルナイロン、ポリエステルスチールベルト:ポリエステルナイロン、ポリエステル-
特長筒状のベルトなので、後通しが可能-後通し可能なL型プレートラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機--
用途角張った荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に積載荷物の保護に鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護にトラック輸送時の荷崩れ防止に--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング