17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機用プロテクター

ベルト荷締機用プロテクター

通常単価(税別)
1,3112,625
税込単価
1,4422,888
通常出荷日:1日目~4日目

荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取り付け、取り外...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ナイロン、ポリエステル
  • 特長1
    荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当て物として使用可能
  • 特長2
    ヒットテープ付なので、容易に取り付け、取り外しが可能
  • 用途
    積載荷物の保護に
  • 仕様
    ヒットテープ付
  • 材質
    ナイロン、ポリエステル
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ベルト荷締機用プロテクターの外観

ベルト荷締機用プロテクターの外観

ベルト荷締機用プロテクターの外観2

ベルト荷締機用プロテクターの外観2

製品の基本仕様・特長

品番適合ベルト幅
(mm)
全長
(mm)
パッド寸法(mm)
幅×厚み
質量
(g)
TGV-25P2520075×470
TGV-38P38250100×4100
TGV-50P50300100×4120

図面

TGV-25P

ベルト荷締機用プロテクター TGV-25P図面

TGV-38P

ベルト荷締機用プロテクター TGV-38P図面

TGV-50P

ベルト荷締機用プロテクター TGV-50P図面

使用方法・使用事例

使用方法

ベルト荷締機用プロテクター 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合ベルト幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • パッド寸法(mm)幅×厚さ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ベルト幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

パッド寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
25
4989999169638
287-0339
200
75×4
70.000
1個
10
2個
38
4989999169645
287-0347
250
100×4
100.000
1個
10
2個
50
4989999169652
287-0355
300
100×4
120.000
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
4日目
1,947
( 2,142 )
1日目
2,625
( 2,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当て物として使用。
ヒットテープ付なので、容易に取り付け、取り外しが可能。
【特長】
・ヒットテープ付。
・材質:ナイロン、ポリエステル。
【用途】
・積載荷物の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機用プロテクターのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ラッシング時の保護
5
満足度:5.0
荷物の保護、特に鋭利な荷物の時に使用しています。 厚みがあるので安心して使用できます。
0人が参考にしています。
ラッシングベルトの保護
5
満足度:5.0
本来はラチェット金具の下に敷いて、荷物の保護をするモノと思いますが、 重機を固定するにあたり、重機の鋭角な金属部分にラッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機用プロテクター
ベルト荷締機用コーナーパット
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
コーナープロテクター (ベルト荷締機用パーツ)
ベルト荷締機用スリーブ
ベルト荷締機 スナップフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)SK-11トラスコ中山
通常価格1,311-1,213 -13,6948,0006427,512 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目3日目1日目
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツその他トラックレール荷締機ベルト荷締機
その他オプションオプション-オプションオプション-
材質1ナイロン、ポリエステルポリエステルナイロン、ポリエステル--ベルト:ポリエステル
特長1荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当て物として使用可能-----
特長2ヒットテープ付なので、容易に取り付け、取り外しが可能-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング