17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機(最大使用荷重0.15~0.8t)

ベルト荷締機(最大使用荷重0.15~0.8t)

通常単価(税別)
9,22212,563特別価格
税込単価
10,14413,819特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ラチェットバックルタイプのセパレート形ベルト荷締機。【特長】・ラチェット(歯車)式の強力タイプのラッシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • オレンジ
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • 材質3
    プロテクター:ポリプロピレン(PP)
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • ラチェットバックル材質
    スチール
  • プロテクター材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 使用限界表示(黒いライン)が現れた時は使用を中止してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

使用限界ライン

使用限界ライン

使用限界標示(黒ライン)が現れた時には使用を中止

Eクリップタイプの使用例

Eクリップタイプの使用例

Sフック

Sフック

Jフック

Jフック

アイフック

アイフック

Eクリップ

Eクリップ

製品仕様

品番最大使用荷重
(t)
ベルト長さ(m)ベルト寸法(mm)
幅×厚み
質量
(kg)
卷取側固定側
GV25-1500.154.50.3525X2.0オレンジ0.7

製品仕様

品番最大使用荷重
(t)
ベルト長さ(m)ベルト寸法(mm)
幅×厚み
質量
(kg)
卷取側固定側
GV25-2000.204.50.3525X2.0オレンジ0.75
GV38-5000.504.51.0038X2.0オレンジ1.69
GV50-8000.809.51.0050X2.5オレンジ3.26

製品仕様

品番最大使用荷重
(t)
ベルト長さ(m)ベルト寸法(mm)
幅×厚み
質量
(kg)
卷取側固定側
GV25-200R0.204.50.3525X2.0オレンジ0.59
GV38-500R0.504.51.0038X2.0オレンジ1.40
GV50-800R0.805.01.0050X2.5オレンジ2.22

製品仕様

品番最大使用荷重
(t)
ベルト長さ(m)ベルト寸法(mm)
幅×厚み
質量
(kg)
卷取側固定側
GV38-500E0.504.51.0038X2.0オレンジ1.59
GV50-800E0.805.01.0050X2.5オレンジ2.32

図面

GV25-150

ベルト荷締機 図面1

GV25-200

ベルト荷締機 図面2

GV25-200R

ベルト荷締機 図面3

GV38-500

ベルト荷締機 図面4

GV38-500E

ベルト荷締機 図面5

GV38-500R

ベルト荷締機 図面6

GV50-800

ベルト荷締機 図面7

GV50-800E

ベルト荷締機 図面8

GV50-800R

ベルト荷締機 図面9

使用方法・使用事例

使用方法

ベルト荷締機 使用例1 ベルト荷締機 使用例2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 質量(g)

  • 両端形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

両端形状

内容量

RoHS?最小発注数量
0.5
Eクリップ
4989999230420
227-8103
4.5
1.00
38×2.0
1590.0
Eクリップ
1台
10
1個
0.8
Eクリップ
4989999230437
227-8111
5
1.00
50×2.5
2320.0
Eクリップ
1台
10
1個
0.8
アイフック
4989999230413
227-8090
5
1.00
50×2.5
2220.0
アイフック
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2228,216
( 9,038 )
1日目
12,56311,024
( 12,126 )
1日目
12,07510,595
( 11,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットバックルタイプのセパレート形ベルト荷締機。
【特長】
・ラチェット(歯車)式の強力タイプのラッシングベルト。
・ラチェットバックルで強力に締め付け可能。
・レギュラータイプのラッシングベルト。
・プ​ロ​テ​ク​タ​ー​付​(​着​脱​式​)。
・材質はベ​ル​ト ​: ​ポ​リ​エ​ス​テ​ル、​ラ​チ​ェ​ッ​ト​バ​ッ​ク​ル​ :​ ス​チ​ー​ル、​プ​ロ​テ​ク​タ​ー ​: ​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止に最適。
・柔軟なポリエステル製ベルトなので、きずを嫌う物品のトラック輸送等に便利。

ご注意

  • 使用限界表示(黒いライン)が現れた時は使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(最大使用荷重0.15~0.8t)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
積荷の固定
5
満足度:5.0
強力に締め付け出来るため、トラックの荷物を固定する時に重宝しています。信頼性の高い製品です。
0人が参考にしています。
荷物の固定に
5
満足度:5.0
台車に載せて320kgぐらいの大きな荷物を移動する際に荷崩れ防止のために使用しています。使いやすそうだったので、台車のキ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベルトは何回巻き取ればいいのか?
A
1回半以上は巻き取ってください。ただし巻き取り量が多すぎるとベルトが詰まって動作不良の原因になりますので、確認しながら注意して作業をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機(最大使用荷重0.15~0.8t)
ベルト荷締機 スナップフック
ベルト荷締機 ツイストスナップフック
ベルト荷締機 フラットフック
ベルト荷締機 フック&キーパー
強力型ベルト荷締機
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,222-7,512 -13,7555,618 -5,929 -18,352
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジグリーン
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール
材質3プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)プロテクター:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング