17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチスリングHN(エンドレス形)

通常単価(税別)
3,22117,939特別価格
税込単価
3,54319,733特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で柔らかく作業性に優れています。・傷つきやすい吊り荷に最適です。

未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • ベルト幅(mm)

  • ベルト厚み(mm)

  • 全長(m)

  • 詳細タイプ

  • 全周(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

ベルト幅

(mm)

ベルト厚み

(mm)

全長

(m)

詳細タイプ

全周

(m)

トラスココード

質量(g)

表面布カラー

内容量

RoHS?最小発注数量
0.5
32
8
1
0.5t用
2
361-1132
160
1本
10
1個
0.5
32
8
1.5
0.5t用
3
361-1141
240
1本
10
1個
0.5
32
8
2
0.5t用
4
361-1159
320
1本
10
1個
1
36
10
1
1t用
2
361-1167
260
1本
10
1個
1
36
10
1.5
1t用
3
361-1175
390
1本
10
1個
1
36
10
2
1t用
4
361-1183
520
1本
10
1個
1.6
41
10
1
1.6t用
2
361-1191
360
1本
10
1個
1.6
41
10
2
1.6t用
4
361-1205
720
1本
10
1個
1.6
41
10
3
1.6t用
6
361-1213
1080
1本
10
1個
2
43
13
2
2t用
4
361-1221
940
1本
10
1個
2
43
13
3
2t用
6
361-1230
1410
1本
10
1個
2
43
13
4
2t用
8
361-1248
1880
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,221
( 3,543 )
1日目
6,3004,884
( 5,372 )
1日目
7,1986,854
( 7,539 )
1日目
4,061
( 4,467 )
1日目
5,531
( 6,084 )
1日目
8,1447,756
( 8,532 )
1日目
5,6205,351
( 5,886 )
1日目
9,7738,883
( 9,771 )
1日目
11,901
( 13,091 )
1日目
9,802
( 10,782 )
1日目
13,820
( 15,202 )
1日目
17,939
( 19,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で柔らかく作業性に優れています。
・傷つきやすい吊り荷に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスリングHN(エンドレス形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスリングHN(エンドレス形)
マルチスリングHE(両端アイ形)
結合テープ 補強筒(マルチスリング用)
マルチスリング HN形 エンドレス形 1.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格3,221-2,241 -1,034 -3,700 -5,100 -3,955 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜7日目7日目7日目
商品タイプラウンドスリングラウンドスリング補強筒ラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
ポリエステルポリエステル----
表面布ナイロンナイロン----
内容量1本1本1本---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング