17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムモッコ(リングタイプ)

通常単価(税別)
48,205112,080
税込単価
53,026123,288
通常出荷日:8日目

【特長】・安全性が高く漏れにくいです。・ゴムの復元力により、広がりやすいです。・従来のゴム製モッコに比...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 材質(本体)
    合成ゴム
  • 材質1
    本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)
  • 材質2
    吊手ロープ:スチールワイヤ
  • 網目(mm)
    120
  • 特長1
    安全性が高く漏れにくいです。
  • 特長2
    ゴムの復元力により、広がりやすいです。
  • 特長3
    従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
  • 用途
    土木、建設、港湾工事
  • 仕様(吊り手部)
    リングタイプ
  • ゴムベルト幅 (mm)
    約70mm
  • スチールワイヤロープ
    6×24
  • 内容量
    1枚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 吊手長さ(mm)

  • 吊手部

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

吊手長さ(mm)

吊手部

内容量

最小発注数量
2
1200
1200
461-4747
4943956955016
25000.0
850
-
1枚
1個
2
1500
1500
461-4755
4943956955023
35000.0
1070
リングタイプ
1枚
1個
2
1800
1800
461-4763
4943956955047
55000.0
1280
リングタイプ
1枚
1個
3
2200
2200
461-4780
4943956955061
80000.0
1570
リングタイプ
1枚
1個
3
2050
2050
461-4771
4943956955054
70000.0
1460
リングタイプ
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,205
( 53,026 )
8日目
57,757
( 63,533 )
8日目
68,404
( 75,244 )
8日目
112,080
( 123,288 )
8日目
100,668
( 110,735 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性が高く漏れにくいです。
・ゴムの復元力により、広がりやすいです。
・従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
【用途】
・土木、建設、港湾工事。
・造園、レッカー業。
・特に土砂を吊り出すのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムモッコ(リングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムモッコ(リングタイプ)
ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)
ワイヤモッコ(マスクタイプ)
バロンモッコ(ベルト高強度)
防水型トラッシュシート
ロックスリング ベルトモッコ
メーカー高木綱業日興製綱日興製綱エスコ丸善織物明大
通常価格48,205-42,279 -38,416 -14,620 -25,910 -34,470 -
通常出荷日8日目8日目8日目2日目1日目1日目〜
商品タイプモッコモッコモッコモッコモッコモッコ
材質(本体)合成ゴム炭素鋼ワイヤロープ炭素鋼ワイヤロープその他ポリエステルポリエステル
材質1本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)-----
材質2吊手ロープ:スチールワイヤ-----
網目(mm)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング