17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

通常単価(税別)
15,64629,680特別価格
税込単価
17,21132,648特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤモッコに比べ軽量でサビもでません。・布地製なので折りたたんで収納が可能です。・底部は二...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • 材質1
    吊手ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バイアステープ:ナイロン
  • 特長1
    ワイヤモッコに比べ軽量でサビもでません。
  • 特長2
    布地製なので折りたたんで収納が可能です。
  • 特長3
    底部は二重縫のため、丈夫です。
  • 用途
    花崗土、砂利などの運搬に
  • 仕様(吊手部)
    エンドレスタイプ
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 吊手長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

吊手長さ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
1500
1500
324-9280
4965437170015
2800.0
1900
1枚
10
1個
1800
1800
324-9301
4965437170022
3700.0
2200
1枚
10
1個
2100
2100
324-9328
4965437170039
4800.0
2500
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,646
( 17,211 )
1日目
19,960
( 21,956 )
1日目
29,680
( 32,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤモッコに比べ軽量でサビもでません。
・布地製なので折りたたんで収納が可能です。
・底部は二重縫のため、丈夫です。
【用途】
・花崗土、砂利などの運搬に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッシュシート”(エンドレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッシュシート”(エンドレスタイプ)
トラッシュシート”(4点フックタイプ)
防水型トラッシュシート
モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)
ワイヤモッコ(マスクタイプ)
ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)
メーカー丸善織物丸善織物丸善織物丸善織物日興製綱日興製綱
通常価格15,646-15,994 -25,910 -55,682 -38,416 -42,279 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目〜8日目8日目
商品タイプモッコモッコモッコ-モッコモッコ
材質(本体)ポリエステルポリエステルポリエステルナイロン炭素鋼ワイヤロープ炭素鋼ワイヤロープ
最大使用荷重(t)112-23
材質1吊手ベルト:ポリエステル吊手ベルト:ポリエステルシート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)/吊手、補強ベルト:ポリエステル吊手ベルト:ナイロン--
材質2バイアステープ:ナイロンバイアステープ:ナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング