ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ベルトスリング(両端アイ形) |
|
田村総業 田村 当てものホース状 ベルト幅25MM |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |

後通しが可能、ベルトスリングを保護する専用パット。【特長】・ベルトスリングを保護するための筒形専用パッ...
詳細を確認外観図

CPタイプ
| 品番 | 適合ベルト幅 (mm) | 全長 (mm) | パット寸法(mm) 幅×厚み | タイプ | 梱包数 (本) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-25 | 25 | 300 | 66×2 | 筒状 | 1 | 60 |
| CP-35 | 35 | 300 | 73×2 | 筒状 | 1 | 80 |
| CP-50 | 50 | 300 | 80×2 | 筒状 | 1 | 90 |
| CP-75 | 75 | 400 | 98×2 | 筒状 | 1 | 140 |
| CP-100 | 100 | 400 | 128×2 | 筒状 | 1 | 180 |
| CP-150 | 150 | 500 | 200×4 | 筒状 | 1 | 560 |


エッジ部分に。

角張ったもののコーナーに。
後通しが可能、ベルトスリングを保護する専用パット。
【特長】
・ベルトスリングを保護するための筒形専用パット。
・筒状の合成繊維製コーナーパット。
・玉掛け作業時に吊り荷の角などからベルトスリングを保護。
・筒状のベルトなので後通しが可能。
【用途】
・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

シライ
ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形
0通常価格(税別):3,010円~

キトー
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH008 最大使用荷重0.8t
3通常価格(税別):2,163円~

トラスコ中山
フック付きベルトスリング 4本吊り
0通常価格(税別):16,941円~

丸善織物
ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)
4.9通常価格(税別):1,243円~

シライ
補強筒(ベルトスリング用)
0通常価格(税別):835円~

田村総業
ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形
5通常価格(税別):1,929円~

トラスコ中山
ベルトスリング ワイドソフトスリング
5通常価格(税別):3,883円~

田村総業
ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
4通常価格(税別):2,000円~