17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

通常単価(税別)
2,00031,407
税込単価
2,20034,548
通常出荷日:1日目~4日目

一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルト。【特長】・JIS最上等級(4等級)の明るいイエロー色を...

詳細を確認
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

内部の白い芯糸で摩耗や損傷の状態が分かる強力ベルトスリング

長さのタイプ別にアイ部を色分け。

長さのタイプ別にアイ部を色分け。

同じベルト幅で最大の使用荷重が可能。

同じベルト幅で最大の使用荷重が可能。

 

安心の3層構造

1層目の表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質: ポリエスエル。

 

ベルトスリング[JISⅣ等級]Zタイプの外形図と寸法

ベルトスリング[JISⅣ等級]Zタイプの寸法図。

ベルトスリング[JISⅣ等級]Zタイプの寸法図。

 
JIS表示品名最大使用荷重
(t)
本体アイ縫製部最短寸法の質量1.0m増の質量長さ(L)
幅(W)長さ(T)長さ(A)幅(d)厚さ(t)長さ(l)
mmmmmmmmmmmmkgkgmm
ⅣE-25Z-4E-251.02592002872000.260.201.0mより0.5m感覚
ⅣE-35Z-4E-351.635925022112000.380.29
ⅣE-50Z-4E-502.0508.530027112000.530.36
ⅣE-75Z-4E-753.2758.535040113000.780.552.0mより0.5m感覚
ⅣE-100Z-4E-1004.01008.535052113501.820.62

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • ベルト幅(mm)

  • ベルト厚み(mm)

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

ベルト幅

(mm)

ベルト厚み

(mm)

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

JIS4等級

RoHS?最小発注数量
1
25
9
0.5
411-2628
4516525025016
160
×
10
1個
1
25
9
0.7
411-2636
4516525025023
200
10
1個
1
25
9
0.8
411-2644
4516525025030
220
10
1個
1
25
9
1
411-2652
4516525020011
260
10
1個
1
25
9
1.5
411-2661
4516525020028
360
10
1個
1
25
9
2
411-2679
4516525020035
460
10
1個
1
25
9
2.5
411-2687
4516525020042
560
10
1個
1
25
9
3
411-2695
4516525020059
660
10
1個
1
25
9
3.5
411-2709
4516525020066
760
10
1個
1
25
9
4
411-2717
4516525020073
860
10
1個
1.6
35
9
1
411-2725
4516525020356
380
10
1個
1.6
35
9
1.5
411-2733
4516525020363
530
10
1個
1.6
35
9
2
411-2741
4516525020370
670
10
1個
1.6
35
9
2.5
411-2750
4516525020387
820
10
1個
1.6
35
9
3
411-2768
4516525020394
960
10
1個
1.6
35
9
4
411-2776
4516525020417
1250
10
1個
2
50
8.5
1
411-2784
4516525020691
530
10
1個
2
50
8.5
1.5
411-2792
4516525020707
710
10
1個
2
50
8.5
2
411-2806
4516525020714
890
10
1個
2
50
8.5
2.5
411-2814
4516525020721
1070
10
1個
2
50
8.5
3
411-2822
4516525020738
1250
10
1個
2
50
8.5
4
411-2831
4516525020752
1610
10
1個
2
50
8.5
5
411-2849
4516525020776
1970
10
1個
2
50
8.5
6
411-2857
4516525020790
2330
10
1個
3.2
75
8.5
2
411-2865
4516525021056
1330
10
1個
3.2
75
8.5
2.5
411-2873
4516525021063
1610
10
1個
3.2
75
8.5
3
411-2881
4516525021070
1880
10
1個
3.2
75
8.5
3.5
411-2890
4516525021087
2160
10
1個
3.2
75
8.5
4
411-2903
4516525021094
2430
10
1個
3.2
75
8.5
5
411-2911
4516525021117
2980
10
1個
3.2
75
8.5
6
411-2920
4516525021131
3530
10
1個
4
100
8.5
2
411-2938
4516525021377
1820
10
1個
4
100
8.5
3
411-2946
4516525021391
2440
10
1個
4
100
8.5
4
411-2954
4516525021414
3060
10
1個
4
100
8.5
5
411-2962
4516525021438
3680
10
1個
4
100
8.5
6
411-2971
4516525021452
4300
10
1個
4
100
8.5
8
411-2989
4516525021490
5540
10
1個
4
100
8.5
10
411-2997
4516525021537
6780
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,191
( 2,410 )
1日目
2,105
( 2,316 )
1日目
2,159
( 2,375 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,217
( 2,439 )
1日目
2,619
( 2,881 )
1日目
3,238
( 3,562 )
1日目
3,386
( 3,725 )
1日目
3,576
( 3,934 )
4日目
4,086
( 4,495 )
1日目
2,827
( 3,110 )
2日目
3,140
( 3,454 )
1日目
3,849
( 4,234 )
1日目
4,361
( 4,797 )
1日目
4,966
( 5,463 )
1日目
5,836
( 6,420 )
1日目
3,787
( 4,166 )
1日目
4,423
( 4,865 )
1日目
5,150
( 5,665 )
1日目
6,024
( 6,626 )
1日目
5,891
( 6,480 )
1日目
7,545
( 8,300 )
1日目
9,265
( 10,192 )
1日目
9,426
( 10,369 )
4日目
7,734
( 8,507 )
1日目
8,586
( 9,445 )
1日目
9,790
( 10,769 )
1日目
10,858
( 11,944 )
1日目
11,692
( 12,861 )
1日目
13,685
( 15,054 )
1日目
17,073
( 18,780 )
1日目
9,747
( 10,722 )
1日目
12,610
( 13,871 )
1日目
14,718
( 16,190 )
1日目
18,851
( 20,736 )
1日目
18,108
( 19,919 )
4日目
27,439
( 30,183 )
1日目
31,407
( 34,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般屋内外での玉掛け作業に適した繊維吊りベルト。
【特長】
・JIS最上等級(4等級)の明るいイエロー色をした強力ベルトスリング。
・内部の白い芯糸で、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準の判断が可能。
・長さ別にアイ部を色分けしてあり、ベルトごとの整理・管理が簡単に行える。
・同じ幅のベルトの中で最も使用荷重が大きいので、より高い安全性を確保。
【用途】
・一般屋内外での作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
制御盤の吊り上げ
4
満足度:4.0
重量に対しては余裕をもって使用していますので、ほつれ等はありません。 適度な硬さなので取回しもしやすいです。色も黄色で目...もっと読む
1人が参考にしています。
吊り上げ
4
満足度:4.0
他社より安かったので購入しました。 太さもあるので丈夫だと思います。
0人が参考にしています。
荷揚げ
4
満足度:4.0
以前の物より 安かったので 購入しましたが 固さや 太さも 同等なので 大丈夫だと思います
0人が参考にしています。
工場内で研磨機の移設で使用
4
満足度:4.0
対荷重は欲しかったですが、厚み、巾も適度でそんなに固くなく 使用感は良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q伸び率を教えてください。
A
新品時の試験環境における伸び率は約5%です。試験環境(温度、湿度)やスリングの経年変化によって伸び率は変わってきますのでご留意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格2,000-1,929 -1,794 -1,436 -1,233 -1,597 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリング補強筒補強筒補強筒補強筒
材質ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング