17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒(ベルトスリング用)

通常単価(税別)
8354,731
税込単価
9195,204
通常出荷日:1日目~4日目

シライの補強筒(ベルトスリング用)。角当て,緩衝材などに。接合テープタイプ全長(m):0.5材質:ナイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • 全長 (m)
    0.5
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ナイロン
  • タイプ
    接合テープタイプ
  • 用途
    角当て,緩衝材など。
  • 仕様
    接合テープタイプ
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1本
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • パット寸法 幅X厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • パッド寸法(mm)幅×厚さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

パット寸法 幅X厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ベルト幅(mm)

パッド寸法(mm)幅×厚さ

内容量

RoHS?最小発注数量
75X2
4902043813899
361-7866
90.000
25
75×2
1本
10
1個
105X2
4902043813905
361-7874
130
35
105×2
1本
10
1個
125X2
4902043813912
361-7882
130
50
125×2
1本
10
1個
165X2
4902043813929
361-7891
160
75
165×2
1本
10
1個
235X2
4902043813936
361-7840
250
100
235×2
1本
10
1個
330X2
4902043813943
361-7858
330
150
330×2
1本
10
1個
125X4
4902043813950
361-8048
240
25
125×4
1本
10
1個
125X4
4902043813967
361-8056
240
35
125×4
1本
10
1個
150X4
4902043813974
361-8064
330
50
150×4
1本
10
1個
185X4
4902043813981
361-8072
400
75
185×4
1本
10
1個
235X4
4902043813998
361-8021
480
100
235×4
1本
10
1個
340X4
4902043814001
361-8030
630
150
340×4
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835
( 919 )
1日目
996
( 1,096 )
1日目
999
( 1,099 )
1日目
1,426
( 1,569 )
1日目
1,936
( 2,130 )
4日目
2,372
( 2,609 )
1日目
2,023
( 2,225 )
1日目
2,443
( 2,687 )
1日目
2,443
( 2,687 )
1日目
3,261
( 3,587 )
1日目
3,729
( 4,102 )
1日目
4,731
( 5,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

シライの補強筒(ベルトスリング用)。
角当て,緩衝材などに。
接合テープタイプ
全長(m):0.5
材質:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補強筒(ベルトスリング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒(ベルトスリング用)
補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用
補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
メーカーシライシライシライ明大明大シライ
通常価格835-1,361 -1,010 -1,718 -7,124 -9,200
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒ベルトスリング
全長(m)0.50.50.50.50.52
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
-----
材質1ナイロン----ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング