17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
  • Cタイプ マジック製
  • Eタイプ 筒状

ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)

通常単価(税別)
1,7188,730特別価格
税込単価
1,8909,603特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

シームレス仕様、特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッド。【特長】・筒状に織られ...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)の仕様

CP-1-Cタイプ(マジック製)

CP-1-Cタイプ(マジック製)

CP-1-Eタイプ(筒状)の外観

CP-1-Eタイプ(筒状)の外観

品番適合べルト幅
(mm)
全長
(mm)
パッド寸法(mm)
幅×厚み
タイプ質量
(g)
CP-1-C2525500130×3.2マジック製220
CP-1-C3535500150×3.2マジック製220
CP-1-C5050500200×3.2マジック製390
CP-1-C7575500250×3.2マジック製470
CP-1-C100100500300×3.2マジック製570
品番適合べルト幅
(mm)
全長
(mm)
パッド寸法(mm)
幅×厚み
タイプ質量
(g)
CP-1-E252550060×2.5筒状120
CP-1-E353550077×2.5筒状150
CP-1-E505050077×2.5筒状150
CP-1-E7575500105×2.5筒状200
CP-1-E100100500125×2.5筒状240
  • 特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッド。
  • 擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどして使用。
  • 角張ったものなどを吊る際に便利。
  • 材質:ポリエステル
  • 製造国:日本。

注意・禁止事項

  • ※ 使用可能温度100℃以下。
  • ※ 耐化学薬品用ではありません。
  • ※ エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパッドの効果がほとんどなくなる場合があります。

開発秘話

 

織物から最終製品までを社内で一貫した生産体制をいち早く構築しております。鋭利な部分に適したアラミド素材の各種織物も取り揃えており、スリングと組み合わせて縫製するなど、お客様の作業に適した作り込みを実践し、耐久性があり、安全に荷役作業ができると皆様から評価をいただいております。

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • パット寸法 幅X厚み(mm)

  • パッドタイプ

  • 適合ベルト幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 外幅(mm)

  • 穴径(mm)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • パッド寸法(mm)幅×厚さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

パット寸法 幅X厚み

(mm)

パッドタイプ

適合ベルト幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

タイプ

外幅(mm)

穴径(mm)

適合ベルト幅(mm)

パッド寸法(mm)幅×厚さ

特長

用途

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
Cタイプ
130X3.2
マジック製
25
390-4814
4571324204697
220
黄色
-
40
20
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Cタイプ
130X3.2
マジック製
35
390-4822
4571324204703
220
黄色
-
55
35
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Cタイプ
200X3.2
マジック製
50
390-4831
4571324204710
390
黄色
-
65
40
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Cタイプ
250X3.2
マジック製
75
390-4849
4571324204727
470
黄色
-
85
55
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Cタイプ
300X3.2
マジック製
100
467-5550
4571324204734
570
黄色
-
110
75
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
-
-
-
-
851-7368
-
840.0
黄色
マジック製
170
115
150
440×3.2
-
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
851-7369
-
1020.0
黄色
マジック製
220
150
200
550×3.2
-
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
851-7370
-
1180.0
黄色
マジック製
260
170
250
650×3.2
-
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
851-7371
-
1380.0
黄色
マジック製
310
220
300
750×3.2
-
-
-
-
-
1個
Eタイプ
77X2.5
筒状
35
390-4865
4571324204888
150
-
-
-
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Eタイプ
77X2.5
筒状
50
390-4873
4571324204895
150
-
-
-
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Eタイプ
105X2.5
筒状
75
390-4881
4571324204901
200
-
-
-
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
Eタイプ
125X2.5
筒状
100
467-5568
4571324204918
240
-
-
-
-
-
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
角張ったものなどを吊る時に
ポリエステル100%
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,718
( 1,890 )
1日目
2,450
( 2,695 )
1日目
2,888
( 3,177 )
1日目
3,850
( 4,235 )
1日目
4,2383,362
( 3,698 )
4日目
5,1704,102
( 4,512 )
7日目
6,3565,043
( 5,547 )
7日目
7,5445,986
( 6,585 )
7日目
8,7306,928
( 7,621 )
7日目
2,188
( 2,407 )
1日目
2,188
( 2,407 )
1日目
2,538
( 2,792 )
1日目
3,136
( 3,450 )
7日目

詳細情報

基本情報

シームレス仕様、特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッド。
【特長】
・筒状に織られたコーナーパッドであり、スリングに通すだけの簡単装着が可能(Eタイプ)。
・表面の緑色が損傷した場合、内部の白色の繊維が見え目視での確認が可能な安全設計。
・擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどして使用。
・材質:ポリエステル
・製造国:日本。
【用途】
・角張ったものなどを吊る際に便利。
・吊り荷のエッジとスリングを保護し、安全な荷役作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品移動時に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製品移動時に使用しています。以前はスリングベルトと同じメーカーの商品を使っていましたがパット長さが短く不満が有りま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐久性はどの程度でしょうか?
A
使用頻度や使用方法、吊り荷の形状等によりますので一概には言えませんが、損傷箇所を少しずらす、当たり面を反対にするなど、使用回数が増えます。
Q汚れた場合は、どのようにすればよいのですか?
A
一般の中性洗剤で洗い、日陰干しにて乾かしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
補強筒(ベルトスリング用)
補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用
補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)
ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ
メーカー明大明大シライシライシライトラスコ中山
通常価格1,718-7,124 -835 -1,361 -1,010 -675 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
全長(m)0.50.50.50.50.5-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ポリエステル表面:アラミド繊維----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング