17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛け用リング(強力タイプ)

通常単価(税別)
1,24431,347
税込単価
1,36834,482
通常出荷日:1日目~6日目

耐久性に強く現場にて長い間使用され続けているオーソドックスなリング。【特長】・複数のスリング(玉掛け用...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

外形図

呼び使用荷重
(ton)
寸法計算質量
(kg)
dc
16×65116650.5
19×75219750.8
19×1002191000.99
22×1002.5221001.2
253251101.75

寸法表(単位:mm)

品番基本使用荷重
(t)
寸法(mm)質量
(kg)
CD
URG-161.065160.50
URG-19X752.075190.80
URG-19X1002.0100190.99
URG-22X1002.5100221.20
URG-253.0110251.75

使用例

使用例

使用例

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)C

  • D(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

寸法(mm)C

D(mm)

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
1
4560160301790
296-5577
500.0
65
16
強力タイプ
1個
10
4個
2
4560160301806
296-5585
800.0
75
19
強力タイプ
1個
10
4個
2
4582165294396
296-5593
990.0
100
19
強力タイプ
1個
10
2個
2.5
4560160301813
296-5607
1200.0
100
22
強力タイプ
1個
10
2個
3
4562156823507
296-5615
1750.0
110
25
強力タイプ
1個
10
2個
5
-
851-6366
3800.0
32
-
-
-
-
1個
8
-
851-6367
5200.0
38
-
-
-
-
1個
14
-
851-6368
12700.0
50
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244
( 1,368 )
1日目
2,262
( 2,488 )
4日目
2,914
( 3,205 )
1日目
3,752
( 4,127 )
4日目
5,649
( 6,214 )
1日目
10,225
( 11,248 )
6日目
27,160
( 29,876 )
5日目
31,347
( 34,482 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐久性に強く現場にて長い間使用され続けているオーソドックスなリング。
【特長】
・複数のスリング(玉掛け用具)を、まとめて取付けクレーン等のフックに直接かけることができる。
・特殊合金鋼。
・JIS、B 8817適合品。安全率5倍以上。
・現場での点検、交換などの具体的な安全基準の設定。
【用途】
・​玉​掛​け​用​、​吊​り​索​用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉掛け用リング(強力タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
玉掛け
4
満足度:4.0
玉掛けに使用しました。 剛性も良く、品質も良かったです。 リピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用する際に注意すべき点は?
A
フックの「先端掛け」になっていないか、フックからリングが「浮いていないか」チェックする必要があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛け用リング(強力タイプ)
船用アイプレート (スチール製)
重量フック(バネ付)GHK
フレノリンクボルト A型
Vフック(ラッチ付)
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業マーテック大洋製器工業コンドーテック
通常価格1,244-914 -1,034 -8,292 -1,208 -100 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他その他フックアイボルトフックフック
その他オプションオプション-オプション-オプション
詳細タイプリング船用アイプレート----
材質1特殊合金鋼スチール特殊合金鋼-特殊合金鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング