ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
マーテック マーテック フレノリンクボルトB型 |
|
キトー キトーリフティングポイント |
|
マーテック フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト |

JISアイボルトでは禁止されている吊り作業に使用されることを目的に開発された自在形アイボルト。【特長】...
詳細を確認
| 名称 | 使用荷重 (t) | ボルト径 | ピッチ (mm) | 寸法(mm) | 適正締付 トルク(Nm) 最小~最大 | 質量 (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | ||||||
| A-8 | 0.3 | M8 | 1.25 | 60 | 42 | 34 | 40 | 13 | 8 | 11 | 27 | 61 | 14 | 24 | 8~15 | 0.25 |
| A-10 | 0.5 | M10 | 1.5 | 60 | 42 | 33 | 40 | 17 | 8 | 11 | 28 | 61 | 19 | 24 | 12~20 | 0.26 |
| A-12 | 0.8 | M12 | 1.75 | 89 | 57 | 56 | 51 | 19 | 13 | 17 | 39 | 95 | 19 | 37 | 18~29 | 0.81 |
| A-16 | 1.6 | M16 | 2 | 89 | 57 | 55 | 51 | 24 | 13 | 17 | 41 | 95 | 24 | 37 | 30~49 | 0.85 |
| A-20 | 2.8 | M20 | 2.5 | 126 | 82 | 78 | 80 | 30 | 19 | 23 | 56 | 134 | 32 | 51 | 49~78 | 2.6 |
| A-24 | 3.7 | M24 | 3 | 126 | 82 | 76 | 80 | 36 | 19 | 23 | 58 | 134 | 37 | 51 | 59~196 | 2.7 |
| A-30 | 6.3 | M30 | 3.5 | 179 | 117 | 103 | 111 | 46 | 27 | 32 | 79 | 182 | 50 | 73 | 108~294 | 7.2 |
| A-36 | 8.0 | M36 | 4 | 179 | 117 | 99 | 111 | 55 | 27 | 32 | 83 | 182 | 60 | 73 | 177~392 | 7.6 |

全方向安全係数5以上
フレノ・リンクボルトは取付面に対して180度起倒。取付軸に対して360度自由に回転する、強力、強靭なアイボルト。
ボルトを対象物に対して規定のトルクで締め付けた上で、どの方向からでも安全に吊り上げることが可能。

従来のアイボルトでは危険の伴った重量物の引き起こし作業にも安心して使用可能。

A標準タイプ
JISアイボルトと比べて、同一ねじ径で3倍以上の強度があり、対象物のねじ穴径を小さくすることが可能。
ねじ穴の加工が簡単になり、ねじ穴位置の自由度加。
お客様の作業環境よりリスクを排除するべく、「安全性」・「省力化」・「利便性」を追求した商品開発を進めております。
JISアイボルトでは禁止されている吊り作業に使用されることを目的に開発された自在形アイボルト。
【特長】
・締め込んだ時に向きを気にする必要がなく、荷重方向にリンクが向き、横吊り、多点吊りを安全に行える。
・種類が豊富で、あらゆるワークに対応可能。
・取り付け面に対して、リンクが180°起倒。取り付け軸に対して、リンクが360°回転。
・JISアイボルトより大きい使用荷重。
・JISアイボルトの3倍以上の強度。
【用途】
・取り付け作業の煩わしさや吊り作業の不安が解消可能。
・ワークの横吊りや反転、立て起こし作業が安全。

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

キトー
キトーリフティングポイント
2通常価格(税別):7,687円~

エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
5通常価格(税別):130円~

NANIWA(浪速鉄工)
アイナット (スチール製) 生地
5通常価格(税別):370円~

エスコ
アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)
3.5通常価格(税別):110円~

大洋製器工業
eフック (ラッチ付)
5通常価格(税別):2,145円~

象印
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
5通常価格(税別):7,862円~

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
4.7通常価格(税別):100円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~