17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ふところが深く、口が広いので大きな物の牽引作業に最適

ファンドリーフック(ラッチなし)

ファンドリーフック(ラッチなし)

ファンドリーフック(ラッチ付)

ファンドリーフック(ラッチ付)

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • ラッチ

  • H(mm)

  • L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

質量(g)

全長(mm)

幅(mm)

ラッチ

H(mm)

L(mm)

内容量

最小発注数量
1.5
ラッチなしタイプ
4990077270023
215-5672
63
25
160
127
700
-
-
なし
-
-
1個
2個
3
ラッチなしタイプ
4990077270030
241-2764
76
32
197
149
1400
-
-
なし
-
-
1個
1個
0.75
ラッチ付タイプ
-
-
52
19
-
170
600
-
-
-
-
-
1個
1個
1.5
ラッチ付タイプ
4990077274052
215-5664
62
25
214
148
1200
214
148
あり
214
148
1個
1個
3
ラッチ付タイプ
4990077274069
241-2756
73
32
263
164
2300
263
164
あり
263
164
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5654,686
( 5,155 )
1日目
6,1535,859
( 6,445 )
1日目
8,5376,778
( 7,456 )
1日目
12,33810,278
( 11,306 )
1日目
14,73912,542
( 13,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

アイフックやクレビススリングフックより口幅が広く、ふところが深いフック。
【特長】
・口の開きが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物などを引っ掛けるのに便利。
・ラッチ(安全バネ)は他社の類似商品と比べ、丈夫な鍛造製。
【用途】
・敷鉄板の吊り上げ。
・農業、水産・漁業、運輸・物流業、土木、建築工事などの各種荷物の吊り上げ作業で利用可能。
・ネット等の設置。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファンドリーフックラッチのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品吊り上げ用
3
満足度:3.0
FHL1.5は、ベルトスリングを4本まとめて掛けられます。 形状が特殊なだけに価格はちょっと高いですね。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラッチだけ販売してますか?
A
はい、しています。
Qラッチは自分で交換できますか?
A
はい、ピンポンチとハンマーがあれば可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンドリーフックラッチ
アイフック(ラッチ付)
ラッチロック式フック
アイフック(ラッチなし)
Cカン CL
チェーンフック CFHL・CLL
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格5,565-1,008 -21,831472 -2,123 -16,407 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1特殊合金鋼-特殊合金鋼スチールスチールスチール
内容量1個1個1個1個1個1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング