17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイフック(ラッチなし)

アイフック(ラッチなし)

通常単価(税別)
4724,733
税込単価
5195,206
通常出荷日:1日目~4日目

メッキ加工を施したロープなどの先端に取り付ける用のフック。【特長】・ロープ等の先端に取り付ける汎用フッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    ラッチなし
  • メッキ詳細
    クロメイト
  • 内容量
    1個
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ作業に最適

EX(ラッチなし)の外観

EX(ラッチなし)の外観

EX0.25ラッチなしの外観

EX0.25ラッチなしの外観

寸法図

寸法図

アイフックの寸法

型式使用
荷重
(t)
材質破断
荷重
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
自重
(kg)
EX0.250.25SS4001.2536147672414161291700.16
EX0.50.5SS4002.5371997224192114110820.2
EX0.750.75S45C3.75371997224192114110820.2
EX1.51.5S45C7.552281292272529191411040.5
EX22S45C10.0603015103312933221631190.8

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
0.5
4990077271013
215-5605
24
19
110
72
200
1個
8個
0.25
4990077271150
431-2121
24
14
91
67
160
1個
4個
1.5
4990077271075
359-7733
27
28
141
92
500
1個
8個
2
4990077271099
241-2683
31
30
163
103
800
1個
4個
3
-
-
17.5
125
41
200
1600
1個
4個
5
-
808-7009
23
162
52
256
3000
1個
2個
0.75
4990077271037
431-2139
24
19
110
72
200
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
1日目
472
( 519 )
4日目
1,108
( 1,219 )
4日目
1,329
( 1,462 )
4日目
2,902
( 3,192 )
4日目
4,733
( 5,206 )
4日目
627
( 690 )
4日目

詳細情報

基本情報

メッキ加工を施したロープなどの先端に取り付ける用のフック。
【特長】
・ロープ等の先端に取り付ける汎用フック。
・メッキ加工。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げに最適。
・荷役作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイフック(ラッチなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようにしてチェーンやワイヤーと接続しますか?
A
シャックルやチェーンカップリングを用いて接続します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイフック(ラッチなし)
アイフック(ラッチ付)
ラッチロック式フック
Jフック J1ton
ワイヤークリップ(白)電気メッキ
ファンドリーフックラッチ
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格472-1,008 -21,8313,13076 -5,565 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプフックフックフックフックアイボルトフック
材質1スチール-特殊合金鋼SCM435スチール特殊合金鋼
仕様ラッチなし-ラッチロック式全長:176--
メッキ詳細クロメイトクロメイトクロメイトクロメイトユニクロ-
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング