ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル機能付き吊り具。【特長】・吊り環が前後に180度スイングし、左右は360度回転。・ボールベア...
詳細を確認
外形寸法図
| 型式 | 使用荷重 (t) | ボルトサイズ (mm) | 寸法(mm) | 自重 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBなし | L | D | E | H | K | |||
| HRW-04 | 0.4 | M8×1.25×50 | 102 | 9 | 41 | 16.5(17.0) | 65 | 0.4 |
| HRW-05 | 0.45 | M10×1.50×45 | 102 | 9 | 41 | 11.5(11.0) | 65 | 0.5 |
| HRW-10 | 1.05 | M12×1.75×60 | 158 | 15 | 64 | 14.0(15.0) | 105 | 1.7 |
| HRW-19 | 1.9 | M16×2.00×65 | 158 | 15 | 64 | 19.0(20.0) | 105 | 1.8 |
| HRW-21 | 2.15 | M20×2.50×70 | 158 | 15 | 64 | 24.0(25.0) | 105 | 1.9 |
| HRW-30 | 3.0 | M20×2.50×80 | 204 | 19 | 79 | 25.0(25.0) | 134 | 4.2 |
| HRW-42 | 4.2 | M24×3.00×80 | 204 | 19 | 79 | 25.0(26.0) | 134 | 4.2 |
| 型式 | 使用荷重 (t) | ボルトサイズ | つり方 | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBなし | つり角度 | 0° | 0° | 90° | 90° | ||
| HRW-04 | 0.4 | M8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | |
| HRW-05 | 0.45 | M10 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | |
| HRW-10 | 1.05 | M12 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | |
| HRW-19 | 1.9 | M16 | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | |
| HRW-21 | 2.15 | M20 | 2.15 | 4.3 | 2.15 | 4.3 | |
| HRW-30 | 3.0 | M20 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |
| HRW-42 | 4.2 | M24 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 8.4 | |
| 型式 | 使用荷重 (t) | ボルトサイズ | つり方 | 2本 | 3~4本 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBなし | つり角度 | 0~45° | 45~60° | 0~45° | 45~60° | ||
| HRW-04 | 0.4 | M8 | 0.56 | 0.4 | 0.84 | 0.6 | |
| HRW-05 | 0.45 | M10 | 0.63 | 0.45 | 0.95 | 0.68 | |
| HRW-10 | 1.05 | M12 | 1.47 | 1.05 | 2.21 | 1.58 | |
| HRW-19 | 1.9 | M16 | 2.66 | 1.9 | 3.99 | 2.85 | |
| HRW-21 | 2.15 | M20 | 3.01 | 2.15 | 4.52 | 3.23 | |
| HRW-30 | 3.0 | M20 | 4.2 | 3.0 | 6.3 | 4.5 | |
| HRW-42 | 4.2 | M24 | 5.88 | 4.2 | 8.82 | 6.3 | |
シャックル機能付き吊り具。
【特長】
・吊り環が前後に180度スイングし、左右は360度回転。
・ボールベアリング入りのHRはさらになめらかに回転。
【用途】
・アイボルトの代わりとして使用。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

象印
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
5通常価格(税別):7,862円~

トラスコ中山
ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)
4.3通常価格(税別):797円~

エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
5通常価格(税別):130円~

マーテック
ベアリングスイベルフック BKLK
5通常価格(税別):20,093円~

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
4.7通常価格(税別):100円~

トラスコ中山
アイナット (スチール製)
4通常価格(税別):507円~

スリーエッチ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ
4通常価格(税別):76円~