17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスリング ステンレス
  • 1本吊りタイプ
  • 2本吊りタイプ

チェーンスリング ステンレス

通常単価(税別)
38,33072,084
税込単価
42,16379,292
通常出荷日:1日目~4日目

オールステンレス製のチェーンスリング。【特徴】・SUS製チェーンスリング。・2本吊り標準セット。・スリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンスリング
  • 材質
    ステンレス
  • 材質1
    ステンレス
  • 適合チェーン線径 (mm)
    1.5
  • 特長
    オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用いただけます。
  • 用途
    特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
  • 仕様
    外れ止め金具付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

象印SUS製チェーンスリング1本つり標準セット

スリングフックタイプ外観

スリングフックタイプ外観

型式使用荷重(t)チェーン線径
(mm)
リーチL寸法
(m)
自重
(kg)
1-SAK-SHK-50.45.01.51.4
1-SAK-SHK-70.87.01.52.8

象印SUS製チェーンスリング2本つり標準セット

スリングフックタイプ2本つり外観

スリングフックタイプ2本つり外観

型式使用荷重(t)
(α≦60゜)
チェ-ン線径
(mm)
リーチL寸法
(m)
自重
(kg)
2-SAK-SHK-50.65.01.52.3
2-SAK-SHK-71.37.01.54.6

絞り込み条件:24 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • マスターリンク寸法a(mm)

  • マスターリンク寸法b(mm)

  • スリングフック寸法c(mm)

  • スリングフック寸法d(mm)

  • スリングフック寸法e(mm)

  • スリングフック寸法f(mm)

  • スリングフック寸法g(mm)

  • スリングフック寸法p(mm)

  • スリングフック寸法s(mm)

  • 質量(g)

  • 基本使用荷重(t)

  • マスターリンク寸法(mm)b

  • スリングフック寸法(mm)c

  • スリングフック寸法(mm)d

  • スリングフック寸法(mm)e

  • スリングフック寸法(mm)f

  • スリングフック寸法(mm)g

  • チェーン線径(mm)

  • スリングフック寸法(mm)p

  • スリングフック寸法(mm)s

  • マスターリンク寸法(mm)a

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

マスターリンク寸法a

(mm)

マスターリンク寸法b

(mm)

スリングフック寸法c

(mm)

スリングフック寸法d

(mm)

スリングフック寸法e

(mm)

スリングフック寸法f

(mm)

スリングフック寸法g

(mm)

スリングフック寸法p

(mm)

スリングフック寸法s

(mm)

質量(g)

基本使用荷重(t)

マスターリンク寸法(mm)b

スリングフック寸法(mm)c

スリングフック寸法(mm)d

スリングフック寸法(mm)e

スリングフック寸法(mm)f

スリングフック寸法(mm)g

チェーン線径(mm)

スリングフック寸法(mm)p

スリングフック寸法(mm)s

マスターリンク寸法(mm)a

タイプ

内容量

最小発注数量
800
1本吊り
4937510850015
377-0702
60
13
27
38
24
12
19
103
27
2800.0
0.8
13
27
38
24
12
19
7.0
103
27
60
1本吊り
1台
1個
600
2本吊り
4937510851005
377-0729
60
13
21
30
20
8
14
79
20
2300.0
0.6
13
21
30
20
8
14
5.0
79
20
60
2本吊り
1台
1個
1300
2本吊り
4937510851012
377-0737
60
16
27
38
24
12
19
103
27
4600.0
1.3
16
27
38
24
12
19
7.0
103
27
60
2本吊り
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,330
( 42,163 )
4日目
58,520
( 64,372 )
1日目
72,084
( 79,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のチェーンスリング。
【特徴】
・SUS製チェーンスリング。
・2本吊り標準セット。
・スリングフックタイプ。
・サビや薬品に強い。
【用途】
・過酷な環境現場等の玉掛け用吊り具として。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンスリング ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスリング ステンレス
チェーンスリング100(ピンタイプ)
チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)
チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り
チェーンスリング スイベルフック 2本吊り
チェーンスリング スイベルフック 4本吊り
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格38,330-7,876 -18,962 -34,222 -24,259 -48,596 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
材質ステンレススチール-スチール-スチール
材質1ステンレススチール-スチール-スチール
適合チェーン線径(mm)1.51.51.51.5-1.5
特長オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用いただけます。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング