ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱落防止シャックル DSC-1.5 DSC-1.5

脱落防止シャックル DSC-1.5

通常単価(税別)
2,394
税込単価
2,633
通常出荷日:1日目

【特長】・ピンが本体から抜けない構造になっているのでピンの落下を防ぎますす・ピンをなくす心配がありませ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    合金鋼
  • 使用荷重 (t)
    1.5
  • 寸法t (mm)
    16
  • 寸法B (mm)
    26
  • 寸法d3 (mm)
    16
  • 寸法B1 (mm)
    26
  • 寸法L (mm)
    64
  • 寸法D (mm)
    40
  • JANコード
    4580159598703
  • トラスココード
    390-2871
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    合金綱(電気メッキ)
  • 基本使用荷重(t)
    1.5
  • 仕様/取付
    ねじ込みタイプ
  • 特長
    本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
  • 用途
    ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
  • 内容量
    1個

型番:

DSC-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シャックルピンの落下事故を防止できる頑丈なシャックル

振動などでシャックルピンが抜け落ちる事がなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構。

振動などでシャックルピンが抜け落ちる事がなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構。

製品仕様

寸法図

寸法図

寸法表(単位:mm)

呼び使用荷量
(ton)
寸法計算質量
(kg)
tBDL1d3
161.516264064M180.5

DSC-1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
合金鋼
使用荷重(t)
1.5
寸法t(mm)
16
寸法B(mm)
26
寸法d3(mm)
16
寸法B1(mm)
26
寸法L(mm)
64
寸法D(mm)
40
JANコード
4580159598703
トラスココード
390-2871
質量(g)
500
材質1
合金綱(電気メッキ)
基本使用荷重(t)
1.5
仕様/取付
ねじ込みタイプ
特長
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途
ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSC-1.5

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,394
( 2,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンが本体から抜けない構造になっているのでピンの落下を防ぎますす
・ピンをなくす心配がありません
・ピンが捻込タイプなので、ピンの抜き差しが楽々
・ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等
【用途】
・ピンの落下事故が発生する高所作業現場等に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脱落防止シャックル DSC-1.5の型番DSC-1.5のページです。 型番DSC-1.5に関する仕様情報を記載しております。
脱落防止シャックル DSC-1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
リベット式シャックル(ステンレス製)
強力長シャックル タフスリム
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75
ヒネリシャックル(ステンレス製)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業水本機械製作所大洋製器工業エスコ水本機械製作所
通常価格2,3944,612 -3585,785 -14,115994
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼特殊合金鋼合金鋼特殊合金鋼合金鋼合金鋼
使用荷重(t)1.5-0.05-20.17
寸法t(mm)16-----
寸法B(mm)26--40--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング